Pipe caps son tapas protectoras de bajo costo y acabado de alta calidad ideales para tubos y tuberías. Estos tapones de ajuste a presión están diseñados para evitar la entrada de contaminantes como la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento, el transporte y los procesos de fabricación. Se ajustan fácilmente y se pueden quitar, ya sea mediante equipos automatizados o manualmente.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRTXTPCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño nominal de la tubería | H | d | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,747 € - 1,162 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 0,954 € - 1,06 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 0,0495 € - 0,077 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 0,99 € - 1,10 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 0,054 € - 0,084 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0585 € - 0,091 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3/8"
|
|
|
||
| 0,072 € - 0,112 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 0,747 € - 0,83 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 0,0315 € - 0,049 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 0,0495 € - 0,077 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/4"
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
| 0,261 € - 0,29 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.394 in
35.4 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 2,34 € - 2,60 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 2,34 € - 2,60 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 0,99 € - 1,10 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 0,504 € - 0,784 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 0,504 € - 0,56 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.535 in
39.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 5,04 € - 7,84 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12"
|
1.949 in
49.5 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar