Menu Search

Tapones para extremos de tubos

En stock

Los tapones para extremos de tubos son componentes esenciales usados para sellar los extremos de tubos y tuberías en una amplia variedad de industrias. Están diseñados para proporcionar un cierre seguro y fiable que ayude a evitar fugas, contaminación y daños a tubos o tuberías. Ofrecen una durabilidad, versatilidad y facilidad de instalación excepcionales, así como numerosas ventajas. Pueden usarse en varias aplicaciones en industrias como la construcción, la fontanería y la fabricación.

Muy versátiles en cuanto a los materiales y los tamaños. Estos tapones suelen fabricarse con materiales de alta calidad, como goma y plástico, garantizando una excelente fuerza y resistencia al desgaste.

Disponibles en varios tamaños y diseños que se adaptan a diferentes dimensiones de tubos o tuberías para proporcionar un sellado preciso y seguro.

  • Proporcionan un cierre seguro y fiable que evita las fugas, la contaminación y los daños en tubos o tuberías.
  • Se utilizan en las industrias de la construcción, la fontanería y la fabricación.
  • Proporcionan un sellado preciso y seguro.
Material: PEBD, PVC, PE Color: Natural, Negro, Blanco Código De La Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
87 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D h Color Material Tipo de agarre d Compra
1,4487 € - 1,524 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.0 mm
20.0 mm
Negro
PVC
Sin clip de agarre
27.0 mm
0,2572 € - 0,2706 € 29 En stock
19.0 mm
12.0 mm
Negro
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
16.0 mm
5,7803 € - 6,0811 € 2644 En stock
45.0 mm
25.0 mm
Negro
PVC
Sin clip de agarre
40.0 mm
0,5537 € - 1,2238 € 200 En stock
10.7 mm
Blanco
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
108.0 mm
0,2462 € - 0,2593 € 5595 En stock
17.0 mm
10.0 mm
Negro
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
14.0 mm
0,2626 € - 0,2764 € 205 En stock
22.0 mm
12.0 mm
Negro
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
18.0 mm
0,1704 € - 0,1795 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
8.0 mm
Negro
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
8.0 mm
0,3762 € - 0,8318 € 1760 En stock
10.2 mm
Blanco
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
80.0 mm
0,1732 € - 0,1823 € 4020 En stock
13.0 mm
8.0 mm
Negro
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
10.0 mm
1,0096 € - 1,0623 € 250 En stock
25.0 mm
20.0 mm
Negro
PVC
Sin clip de agarre
19.0 mm
0,7447 € - 0,7836 € 200 En stock
27.0 mm
20.0 mm
Negro
PVC
Sin clip de agarre
22.0 mm
0,2137 € - 0,2251 € 1203 En stock
15.0 mm
10.0 mm
Negro
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
12.0 mm
1,2636 € - 1,3303 € 3849 En stock
29.0 mm
20.0 mm
Negro
PVC
Sin clip de agarre
23.0 mm
1,4207 € - 1,4961 € 278 En stock
32.0 mm
20.0 mm
Negro
PVC
Sin clip de agarre
26.0 mm
0,2516 € - 0,2649 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
10.0 mm
Negro
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
15.0 mm
1,6655 € - 3,6801 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
Blanco
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
203.2 mm
1,0114 € - 2,2351 € 50 En stock
12.2 mm
Blanco
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
150.0 mm
0,1583 € - 0,35 € 689 En stock
7.8 mm
Blanco
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
40.0 mm
1,2636 € - 1,3282 € 7300 En stock
36.0 mm
22.0 mm
Negro
PVC
Sin clip de agarre
29.0 mm
1,2475 € - 1,3131 € 20298 En stock
26.0 mm
20.0 mm
Negro
PVC
Sin clip de agarre
21.0 mm
  • de 5
Tapón para extremo de tubo 27.0 mm Sin clip de agarre PVC Negro

10179864

Rango de precios
1,524 € - 1,4487 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Color
    Negro
Tapón para extremo de tubo 16.0 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Negro

10060162

Rango de precios
0,2706 € - 0,2572 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • d
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Negro
Tapón para extremo de tubo 40.0 mm Sin clip de agarre PVC Negro

10179871

Rango de precios
6,0811 € - 5,7803 €

Niveles de existencias
2644 En stock
Atributos
  • d
    40.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material
    PVC
  • Color
    Negro
Tapón para extremo de tubo 108.0 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Blanco

10087589

Rango de precios
1,2238 € - 0,5537 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • d
    108.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Blanco
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 14.0 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Negro

10060148

Rango de precios
0,2593 € - 0,2462 €

Niveles de existencias
5595 En stock
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Negro
Tapón para extremo de tubo 18.0 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Negro

10060186

Rango de precios
0,2764 € - 0,2626 €

Niveles de existencias
205 En stock
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Negro
Tapón para extremo de tubo 8.0 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Negro

10060100

Rango de precios
0,1795 € - 0,1704 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    8.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Negro
Tapón para extremo de tubo 80.0 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Blanco

10085912

Rango de precios
0,8318 € - 0,3762 €

Niveles de existencias
1760 En stock
Atributos
  • d
    80.0 mm
  • h
    10.2 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Blanco
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 10.0 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Negro

10060117

Rango de precios
0,1823 € - 0,1732 €

Niveles de existencias
4020 En stock
Atributos
  • d
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Negro
Tapón para extremo de tubo 19.0 mm Sin clip de agarre PVC Negro

10179796

Rango de precios
1,0623 € - 1,0096 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • d
    19.0 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Color
    Negro
Tapón para extremo de tubo 22.0 mm Sin clip de agarre PVC Negro

10060193

Rango de precios
0,7836 € - 0,7447 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • d
    22.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Color
    Negro
Tapón para extremo de tubo 12.0 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Negro

10060124

Rango de precios
0,2251 € - 0,2137 €

Niveles de existencias
1203 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • D
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Negro
Tapón para extremo de tubo 23.0 mm Sin clip de agarre PVC Negro

10179826

Rango de precios
1,3303 € - 1,2636 €

Niveles de existencias
3849 En stock
Atributos
  • d
    23.0 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Color
    Negro
Tapón para extremo de tubo 26.0 mm Sin clip de agarre PVC Negro

10179857

Rango de precios
1,4961 € - 1,4207 €

Niveles de existencias
278 En stock
Atributos
  • d
    26.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Color
    Negro
Tapón para extremo de tubo 15.0 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Negro

10060155

Rango de precios
0,2649 € - 0,2516 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    15.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Negro
Tapón para extremo de tubo 203.2 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Blanco

10104576

Rango de precios
3,6801 € - 1,6655 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    203.2 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Blanco
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 150.0 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Blanco

10087541

Rango de precios
2,2351 € - 1,0114 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • d
    150.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Blanco
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 40.0 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Blanco

10085875

Rango de precios
0,35 € - 0,1583 €

Niveles de existencias
689 En stock
Atributos
  • d
    40.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Blanco
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 29.0 mm Sin clip de agarre PVC Negro

10060216

Rango de precios
1,3282 € - 1,2636 €

Niveles de existencias
7300 En stock
Atributos
  • d
    29.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material
    PVC
  • Color
    Negro
Tapón para extremo de tubo 21.0 mm Sin clip de agarre PVC Negro

10179819

Rango de precios
1,3131 € - 1,2475 €

Niveles de existencias
20298 En stock
Atributos
  • d
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Color
    Negro