Menu Search

Tapones para el extremo de tubos estriados PCR

En producción

Los tapones de extremo de tubería estriados están diseñados para sellar de manera segura los extremos de las tuberías y los tubos. Gracias a su diseño de inserción, el enchufe está equipado con aletas internas que proporcionan un ajuste de fricción fuerte contra el diámetro interior del tubo conectado. Esto evita efectivamente que entren impurezas.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRILUPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
46 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad  Tamaño nominal de la tubería D H Diámetro del tubo Compra
0,8126 € - 0,9029 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
0,0671 € - 0,1045 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.7 mm
20.0 mm
18.0 mm
0,0869 € - 0,1352 € Solicite el plazo de entrega aquí
3/4"
31.4 mm
0,0878 € - 0,1367 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.4 mm
0,1467 € - 0,2282 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.8 mm
0,369 € - 0,5741 € Solicite el plazo de entrega aquí
2"
59.7 mm
30.0 mm
60.3 mm
  • de 3
Tapones para Final de Tubo con Nervio 193.7 mm LDPE - PCR Verde

20749705

Rango de precios
0,9029 € - 0,8126 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    40.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapones para Final de Tubo con Nervio 18.0 mm LDPE - PCR Verde

20749323

Rango de precios
0,1045 € - 0,0671 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    17.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Diámetro del tubo
    18.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 26.9 mm-26 mm LDPE - PCR Verde

20749378

Rango de precios
0,1352 € - 0,0869 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    31.4 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    3/4"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tapones para Final de Tubo con Nervio 28.0 mm-28.5 mm LDPE - PCR Verde

20749385

Rango de precios
0,1367 € - 0,0878 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    31.4 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapones para Final de Tubo con Nervio 38.0 mm LDPE - PCR Verde

20749422

Rango de precios
0,2282 € - 0,1467 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    30.8 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapones para Final de Tubo con Nervio 60.3 mm LDPE - PCR Verde

20749484

Rango de precios
0,5741 € - 0,369 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    59.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diámetro del tubo
    60.3 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    2"
  • Color
    Verde