Los tapones arandela de alta temperatura están diseñados para enmascarar la superficie alrededor de un orificio roscado o liso, con una arandela y un tapón integrados que funcionan como un único elemento. Fáciles de instalar y quitar; garantizan un ajuste perfecto y un cierre seguro para evitar fugas o contaminación. Capaz de soportar temperaturas de hasta 250 C.Disponen de una arandela y un enchufe integrados que les permite funcionar como un único elemento.Pueden soportar altas temperaturas de hasta 250 grados Celsius.Se utilizan para el recubrimiento en polvo, la pintura, el chapado, el sellado, el montaje de automóviles y la fabricación de productos electrónicos. Material: Silicona, EPDM Color: Natural, Negro, Blanco, Gris, Verde oscuro, Amarillo, Rosa, Morado, Rojo Código De La Serie: SR1065, SR1092, SR5753
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Color | Material | d2 | d1 | h1 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2316 € - 0,2436 € | 44370 En stock |
|
Verde oscuro
|
Silicona
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,0779 € - 0,082 € | 29909 En stock |
|
Verde oscuro
|
Silicona
|
0.146 in
3.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,1179 € - 0,1242 € | 2014 En stock |
|
Natural
|
Silicona
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0996 € - 0,1048 € | 4794 En stock |
|
Natural
|
Silicona
|
0.201 in
5.10 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0656 € - 0,0691 € | 71223 En stock |
|
Negro
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,1584 € - 0,3499 € | 6800 En stock |
|
Natural
|
Silicona
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
1
|
||
| 10241127 | 0,6081 € - 0,6393 € | 292 En stock |
|
Morado
|
Silicona
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
|
2
|
|
| 0,1023 € - 0,1077 € | 134569 En stock |
|
Negro
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0574 € - 0,0604 € | 1980 En stock |
|
Natural
|
Silicona
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,4453 € - 0,4686 € | 158 En stock |
|
Natural
|
Silicona
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2666 € - 0,2807 € | 19991 En stock |
|
Natural
|
Silicona
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0684 € - 0,0721 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Natural
|
Silicona
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,157 € - 0,1652 € | 23803 En stock |
|
Negro
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,077 € - 0,0811 € | 3723 En stock |
|
Natural
|
Silicona
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,6035 € - 1,3344 € | 4440 En stock |
|
Natural
|
Silicona
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,3289 € - 0,3461 € | 11250 En stock |
|
Verde oscuro
|
Silicona
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,4886 € - 0,5144 € | 3412 En stock |
|
Rosa
|
Silicona
|
0.429 in
10.9 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,3896 € - 0,4103 € | 4746 En stock |
|
Natural
|
Silicona
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,142 € - 0,1496 € | 1880 En stock |
|
Natural
|
Silicona
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,1069 € - 0,1128 € | 3775 En stock |
|
Natural
|
Silicona
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar