Menu Search

Tapones extraíbles de enmascaramiento

En stock

Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
125 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 Color Material h1 D Tipo Compra
0,3953 € - 0,4161 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.4 mm
Natural
Silicona
16.5 mm
3.3 mm
1
0,1792 € - 0,1888 € 14796 En stock
1.6 mm
Natural
Silicona
15.9 mm
3.2 mm
0,2029 € - 0,2135 € 17160 En stock
2.1 mm
Natural
Silicona
31.8 mm
4.0 mm
0,0469 € - 0,0494 € 6661 En stock
2.0 mm
Negro
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,467 € - 0,4919 € 4341 En stock
6.4 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
13.5 mm
0,2431 € - 0,2558 € 15172 En stock
3.2 mm
Natural
Silicona
23.8 mm
7.0 mm
0,1779 € - 0,1872 € 6779 En stock
1.3 mm
Natural
Silicona
17.8 mm
2.4 mm
0,1987 € - 0,2091 € 6686 En stock
2.4 mm
Natural
Silicona
15.9 mm
4.1 mm
0,1807 € - 0,1902 € 39000 En stock
1.6 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
2.8 mm
0,2015 € - 0,2121 € 12079 En stock
2.2 mm
Natural
Silicona
15.9 mm
3.6 mm
0,2113 € - 0,2224 € 294 En stock
2.8 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
5.0 mm
0,4479 € - 0,4715 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
Natural
Goma de Silicona
19.2 mm
8.5 mm
1
0,4258 € - 0,4482 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.2 mm
Natural
Goma de Silicona
9.5 mm
1.6 mm
1
10606995 1,2561 € - 1,322 € 750 En stock
6.4 mm
Negro
EPDM
25.4 mm
13.5 mm
1,6061 € - 1,6913 € 148 En stock
9.5 mm
Negro
EPDM
31.7 mm
18.0 mm
3
1,089 € - 1,146 € 1138 En stock
6.2 mm
Negro
EPDM
25.4 mm
12.0 mm
3
1,4481 € - 1,5244 € 327 En stock
9.5 mm
Negro
EPDM
25.4 mm
18.0 mm
3
0,2155 € - 0,2268 € 2878 En stock
6.0 mm
Natural
Silicona
23.5 mm
8.2 mm
1,0191 € - 1,0727 € 3750 En stock
4.0 mm
Negro
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
0,3044 € - 0,3203 € 6996 En stock
2.8 mm
Negro
EPDM
25.4 mm
5.0 mm
  • de 7
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.3 mm 17.8 mm Natural Silicona

10642771

Rango de precios
0,4161 € - 0,3953 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.2 mm 15.9 mm Natural Silicona

10249741

Rango de precios
0,1888 € - 0,1792 €

Niveles de existencias
14796 En stock
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 4.0 mm 31.8 mm Natural Silicona

10249796

Rango de precios
0,2135 € - 0,2029 €

Niveles de existencias
17160 En stock
Atributos
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.5 mm 15.8 mm Negro EPDM

10377697

Rango de precios
0,0494 € - 0,0469 €

Niveles de existencias
6661 En stock
Atributos
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 13.5 mm 25.4 mm Natural Silicona

10241707

Rango de precios
0,4919 € - 0,467 €

Niveles de existencias
4341 En stock
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 7.0 mm 23.8 mm Natural Silicona

10241660

Rango de precios
0,2558 € - 0,2431 €

Niveles de existencias
15172 En stock
Atributos
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 2.4 mm 17.8 mm Natural Silicona

10241639

Rango de precios
0,1872 € - 0,1779 €

Niveles de existencias
6779 En stock
Atributos
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 4.1 mm 15.9 mm Natural Silicona

10241646

Rango de precios
0,2091 € - 0,1987 €

Niveles de existencias
6686 En stock
Atributos
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 2.8 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249727

Rango de precios
0,1902 € - 0,1807 €

Niveles de existencias
39000 En stock
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.6 mm 15.9 mm Natural Silicona

10249765

Rango de precios
0,2121 € - 0,2015 €

Niveles de existencias
12079 En stock
Atributos
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 5.0 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249802

Rango de precios
0,2224 € - 0,2113 €

Niveles de existencias
294 En stock
Atributos
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 8.5 mm 19.2 mm Natural Goma de Silicona

10457962

Rango de precios
0,4715 € - 0,4479 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Goma de Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 1.6 mm 9.5 mm Natural Goma de Silicona

10449608

Rango de precios
0,4482 € - 0,4258 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Goma de Silicona
Tapón tirador 13.46 mm 25.40 mm EPDM Negro

10606995

Rango de precios
1,322 € - 1,2561 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón tirador 17.96 mm 31.75 mm EPDM Negro

10606858

Rango de precios
1,6913 € - 1,6061 €

Niveles de existencias
148 En stock
Atributos
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    31.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón tirador 11.99 mm 25.40 mm EPDM Negro

10606766

Rango de precios
1,146 € - 1,089 €

Niveles de existencias
1138 En stock
Atributos
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón tirador 25.40 mm EPDM Negro

10606742

Rango de precios
1,5244 € - 1,4481 €

Niveles de existencias
327 En stock
Atributos
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    18.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 19.2 mm 19.2 mm Natural Silicona

10350713

Rango de precios
0,2268 € - 0,2155 €

Niveles de existencias
2878 En stock
Atributos
  • d1
    6.0 mm
  • h1
    23.5 mm
  • D
    8.2 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 10.5 mm 18.3 mm Negro EPDM

10350744

Rango de precios
1,0727 € - 1,0191 €

Niveles de existencias
3750 En stock
Atributos
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 5.0 mm 25.4 mm Negro EPDM

10350737

Rango de precios
0,3203 € - 0,3044 €

Niveles de existencias
6996 En stock
Atributos
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro