Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones respiraderos se utilizan para proteger los equipos contra la humedad y la contaminación por partículas. Permite el flujo de aire en las aplicaciones, evitando que un sistema funcione mal debido a los cambios de presión.Permiten un elevado caudal de aire.Protegen los equipos controlando la humedad y la contaminación por partículas.Ideales para aplicaciones expuestas a la presión y a la demanda de niveles de fluido. Material: Aluminio Color: Negro Código De La Serie: SRV0019, SRV0018
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Medida de la rosca | A | Cargo | h | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
M16
|
1.228 in
31.2 mm
|
Magnetic
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rosca métrica
|
1
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
G 11/4
|
0.957 in
24.3 mm
|
Magnetic
|
0.472 in
12.0 mm
|
Rosca BSP
|
1
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.024 in
26.0 mm
|
M20
|
0.827 in
21.0 mm
|
Re-Fill
|
0.335 in
8.5 mm
|
Rosca métrica
|
2
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.748 in
19.0 mm
|
M14
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drain
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rosca métrica
|
2
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
M26
|
1.457 in
37.0 mm
|
Magnetic
|
0.354 in
9.0 mm
|
Rosca métrica
|
1
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
G 11/2
|
1.969 in
50.0 mm
|
Re-Fill
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca BSP
|
2
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
M16
|
0.709 in
18.0 mm
|
Neutral
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rosca métrica
|
2
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.748 in
19.0 mm
|
G 1/4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Re-Fill
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rosca BSP
|
2
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.024 in
26.0 mm
|
G 1/2
|
0.819 in
20.8 mm
|
Magnetic
|
0.335 in
8.5 mm
|
Rosca BSP
|
1
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
G 3/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
Neutral
|
0.354 in
9.0 mm
|
Rosca BSP
|
2
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.024 in
26.0 mm
|
M20
|
0.827 in
21.0 mm
|
Neutral
|
0.335 in
8.5 mm
|
Rosca métrica
|
2
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
G 3/8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Drain
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rosca BSP
|
2
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
G 3/8
|
0.681 in
17.3 mm
|
Magnetic
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rosca BSP
|
1
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
G 11/2
|
1.969 in
50.0 mm
|
Drain
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca BSP
|
2
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
G 3/4
|
0.819 in
20.8 mm
|
Magnetic
|
0.354 in
9.0 mm
|
Rosca BSP
|
1
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.748 in
19.0 mm
|
M14
|
0.591 in
15.0 mm
|
Re-Fill
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rosca métrica
|
2
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
M33
|
1.862 in
47.3 mm
|
Magnetic
|
0.433 in
11.0 mm
|
Rosca métrica
|
1
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
M16
|
0.709 in
18.0 mm
|
Drain
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rosca métrica
|
2
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
G 3/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
Re-Fill
|
0.354 in
9.0 mm
|
Rosca BSP
|
2
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.748 in
19.0 mm
|
G 1/4
|
0.681 in
17.3 mm
|
Magnetic
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rosca BSP
|
1
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar