Menu Search

Negro Aluminio N/A BSP G 1/4 19.0 mm

This G 1/4 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Referencia de Essentra:

10506806

Número de pieza del fabricante:

1505233

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 11,7533 €
50 + 11,1662 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

117,53 €

10 x 11,7533 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
A 15.0 mm
D 19.0 mm
h 8.0 mm
Medida de la rosca G 1/4
Estándar de rosca Rosca BSP
Cargo Re-Fill
Color Negro
Tipo 2
Código de material 8309909090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros