Estos tapones de sellado de expansión métricos están diseñados para ofrecer un sellado eficiente de alta presión en aperturas o cavidades, obstruyendo la entrada de polvo, humedad, aire y gas.
La bola expansora se inserta en el manguito del tapón. Las juntas de sellado estriadas de la bola del tapón se insertan a presión en la carcasa. Se mantienen en su sitio con la bola pegada al hombro avellanado.
Son sencillos de instalar, ya que no requieren roscado, fresado, mecanizado de las ranuras de las juntas tóricas ni usar cintas ni selladores. Se suelen usan en diversas aplicaciones, incluyendo en sistemas de fluidos, neumáticos, hidráulicos, industriales y de válvulas.
Código De La Serie: SRP0190
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material de la bola | d2 +0.1|-0.0 | l2 | d3 max | Material del cuerpo | l1 | d1 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
6.0
|
8.7
|
5.3
|
Acero zincado
|
6.5
|
6.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
3.0
|
4.6
|
2.2
|
Acero zincado
|
3.6
|
3.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable 303
|
4.0
|
5.2
|
3.3
|
Acero inoxidable 303
|
4.0
|
4.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
5.0
|
7.1
|
4.3
|
Acero inoxidable 303
|
5.5
|
5.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable 303
|
3.0
|
4.6
|
2.2
|
Acero inoxidable 303
|
3.6
|
3.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable 316
|
5.0
|
7.1
|
4.3
|
Acero inoxidable 316
|
5.5
|
5.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable 303
|
6.0
|
8.7
|
5.3
|
Aluminio
|
6.5
|
6.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable 303
|
7.0
|
10.2
|
6.4
|
Aluminio
|
7.5
|
7.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable 303
|
8.0
|
11.6
|
7.4
|
Aluminio
|
8.5
|
8.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
8.0
|
11.6
|
7.4
|
Acero zincado
|
8.5
|
8.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
10.0
|
15.2
|
9.4
|
Acero inoxidable 303
|
11.0
|
10.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable 303
|
5.0
|
7.1
|
4.3
|
Aluminio
|
5.5
|
5.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable 303
|
6.0
|
8.7
|
5.3
|
Acero inoxidable 303
|
6.5
|
6.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
7.0
|
10.2
|
6.4
|
Acero inoxidable 303
|
7.5
|
7.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
7.0
|
10.2
|
6.4
|
Acero zincado
|
7.5
|
7.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
4.0
|
5.2
|
3.3
|
Acero zincado
|
4.0
|
4.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
5.0
|
7.1
|
4.3
|
Acero zincado
|
5.5
|
5.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable 303
|
7.0
|
10.2
|
6.4
|
Acero inoxidable 303
|
7.5
|
7.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable 303
|
8.0
|
11.6
|
7.4
|
Acero inoxidable 303
|
8.5
|
8.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
4.0
|
5.2
|
3.3
|
Acero inoxidable 303
|
4.0
|
4.0
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar