Menu Search

Tapones de protección paralelos con pestaña PCR

En stock

Una popular serie de tapones protectores paralelos con diseño de lengüeta. Diseñado para una protección efectiva durante el almacenamiento y el transporte. Su función principal es evitar que el daño, la corrosión, la suciedad y la humedad entren y contaminen la parte interna de un componente. Estos tapones tienen una lengüeta integrada que permite su extracción rápida y sin esfuerzo, sin necesidad de herramientas adicionales.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRSTLLPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
67 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad L D h d Compra
0,1523 € - 0,237 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
65.0 mm
11.0 mm
58.0 mm
0,1682 € - 0,2616 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
68.0 mm
11.5 mm
62.0 mm
0,1894 € - 0,2947 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.0 mm
9.5 mm
17.0 mm
75.0 mm
0,205 € - 0,3189 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.0 mm
85.5 mm
9.5 mm
82.0 mm
0,2176 € - 0,3385 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
97.0 mm
10.0 mm
94.0 mm
0,2263 € - 0,3521 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.5 mm
111.5 mm
10.5 mm
108.0 mm
0,1648 € - 0,2564 € Solicite el plazo de entrega aquí
39.5 mm
67.6 mm
11.0 mm
61.0 mm
0,1616 € - 0,2514 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
65.4 mm
10.9 mm
59.0 mm
0,1856 € - 0,2888 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.3 mm
77.4 mm
14.5 mm
74.0 mm
0,2091 € - 0,3253 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
90.0 mm
11.2 mm
84.0 mm
0,1464 € - 0,2277 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
58.5 mm
12.0 mm
53.0 mm
0,1749 € - 0,2721 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
75.0 mm
11.2 mm
68.0 mm
0,1784 € - 0,2776 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.0 mm
74.5 mm
10.5 mm
71.5 mm
0,182 € - 0,2832 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
76.0 mm
9.7 mm
73.0 mm
0,0477 € - 0,0743 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
18.5 mm
9.5 mm
15.5 mm
0,0456 € - 0,0709 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
18.0 mm
9.5 mm
15.0 mm
0,0618 € - 0,0961 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.5 mm
27.3 mm
10.0 mm
23.6 mm
0,0845 € - 0,1314 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.3 mm
35.5 mm
10.0 mm
31.0 mm
0,0974 € - 0,1516 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
38.3 mm
10.0 mm
34.0 mm
0,036 € - 0,0561 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
16.5 mm
9.5 mm
13.0 mm
  • de 4
Tapón protector paralelo 58.0 mm LDPE - PCR Verde

20746681

Rango de precios
0,237 € - 0,1523 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    58.0 mm
  • D
    65.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 62.0 mm LDPE - PCR Verde

20746735

Rango de precios
0,2616 € - 0,1682 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    62.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 75.0 mm LDPE - PCR Verde

20746797

Rango de precios
0,2947 € - 0,1894 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    75.0 mm
  • D
    9.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • L
    17.0 mm
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 82.0 mm LDPE - PCR Verde

20746834

Rango de precios
0,3189 € - 0,205 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    82.0 mm
  • D
    85.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    17.0 mm
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 94.0 mm LDPE - PCR Verde

20746865

Rango de precios
0,3385 € - 0,2176 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    94.0 mm
  • D
    97.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    20.0 mm
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 108.0 mm LDPE - PCR Verde

20746889

Rango de precios
0,3521 € - 0,2263 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    108.0 mm
  • D
    111.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    17.5 mm
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 61.0 mm LDPE - PCR Verde

20746728

Rango de precios
0,2564 € - 0,1648 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    61.0 mm
  • D
    67.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    39.5 mm
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 59.0 mm LDPE - PCR Verde

20746711

Rango de precios
0,2514 € - 0,1616 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    59.0 mm
  • D
    65.4 mm
  • h
    10.9 mm
  • L
    15.0 mm
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 74.0 mm LDPE - PCR Verde

20746780

Rango de precios
0,2888 € - 0,1856 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    74.0 mm
  • D
    77.4 mm
  • h
    14.5 mm
  • L
    15.3 mm
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 84.0 mm LDPE - PCR Verde

20746841

Rango de precios
0,3253 € - 0,2091 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    84.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    11.2 mm
  • L
    18.0 mm
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 53.0 mm LDPE - PCR Verde

20746667

Rango de precios
0,2277 € - 0,1464 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    53.0 mm
  • D
    58.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 68.0 mm LDPE - PCR Verde

20746759

Rango de precios
0,2721 € - 0,1749 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    68.0 mm
  • D
    75.0 mm
  • h
    11.2 mm
  • L
    15.0 mm
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 71.5 mm LDPE - PCR Verde

20746766

Rango de precios
0,2776 € - 0,1784 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    71.5 mm
  • D
    74.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    17.0 mm
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 73.0 mm LDPE - PCR Verde

20746773

Rango de precios
0,2832 € - 0,182 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    73.0 mm
  • D
    76.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • L
    30.0 mm
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 15.5 mm LDPE - PCR Verde

20746322

Rango de precios
0,0743 € - 0,0477 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    15.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 15.0 mm LDPE - PCR Verde

20746315

Rango de precios
0,0709 € - 0,0456 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    15.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 23.6 mm LDPE - PCR Verde

20746384

Rango de precios
0,0961 € - 0,0618 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    23.6 mm
  • D
    27.3 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.5 mm
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 31.0 mm LDPE - PCR Verde

20746452

Rango de precios
0,1314 € - 0,0845 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    31.0 mm
  • D
    35.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    12.3 mm
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 34.0 mm LDPE - PCR Verde

20746490

Rango de precios
0,1516 € - 0,0974 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    34.0 mm
  • D
    38.3 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 13.0 mm LDPE - PCR Verde

20746285

Rango de precios
0,0561 € - 0,036 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    13.0 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Color
    Verde