Menu Search

Tapones de obturación

En stock

Los tapones ciegos protegen la chapa de los bordes afilados y sellan las cavidades de los paneles para evitar la entrada de polvo y humedad. Proporcionan un acabado limpio, pueden resistir los ácidos y también amortiguan las vibraciones. Disponibles en varios materiales; el TPE soporta temperaturas de hasta 95 C, el TPR aguanta de -40 C a 135 C, y el PVC soporta hasta 50 C.Protegen contra la entrada de humedad y polvo, son resistentes a los ácidos y amortiguan las vibraciones.Se utilizan en aplicaciones electrónicas y en la industria del automóvil.Se utilizan en chapas metálicas para proteger contra los bordes afilados y son ideales para cerrar las cavidades de los paneles. Material: PVC, Nylon, TPE, EBA Color: Negro Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2Código De La Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
51 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D d1 h d2 Material H Tipo Compra
0,5754 € - 1,2721 € 500 En stock
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
GTP
8.7 mm
0,0789 € - 0,1745 € 6917 En stock
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
0,0787 € - 0,0827 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
0,0788 € - 0,083 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
0,1614 € - 0,1699 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
0,0788 € - 0,0829 € 5668 En stock
19.0 mm
5.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
0,0578 € - 0,0608 € 6992 En stock
13.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
0,1176 € - 0,1238 € 160224 En stock
19.0 mm
3.0 mm
19.0 mm
EBA
5
0,0735 € - 0,0773 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
7.0 mm
1.7 mm
7.0 mm
EBA
9.6 mm
4
0,0814 € - 0,0857 € 12990 En stock
7.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
EBA
2
0,0722 € - 0,076 € 16848 En stock
8.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
TPE
6
  • de 3
Tapones de obturación 30.0 mm GTP Negro

10090138

Rango de precios
1,2721 € - 0,5754 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Tapones de obturación 19.0 mm PVC Negro

10104279

Rango de precios
0,1745 € - 0,0789 €

Niveles de existencias
6917 En stock
Atributos
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm
Tapones de obturación 2.5 mm 9.3 mm Nylon 6/6 Negro

10024058

Rango de precios
0,0827 € - 0,0787 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 2.5 mm 9.0 mm Nylon 6/6 Negro

10024041

Rango de precios
0,083 € - 0,0788 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 2.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Negro

10488683

Rango de precios
0,1699 € - 0,1614 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 5.0 mm 19.0 mm 1.0 mm EBA Negro

10105412

Rango de precios
0,0829 € - 0,0788 €

Niveles de existencias
5668 En stock
Atributos
  • d1
    5.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Tapones de obturación 5.0 mm 13.0 mm 1.0 mm EBA Negro

10105405

Rango de precios
0,0608 € - 0,0578 €

Niveles de existencias
6992 En stock
Atributos
  • d1
    3.5 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Tapones de obturación 19.0 mm 35.0 mm 3.0 mm EBA Negro

10105443

Rango de precios
0,1238 € - 0,1176 €

Niveles de existencias
160224 En stock
Atributos
  • d1
    19.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Material
    EBA
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 7.0 mm 11.0 mm 1.7 mm EBA Negro

10105429

Rango de precios
0,0773 € - 0,0735 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    7.0 mm
  • h
    1.7 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    9.6 mm
  • d2
    7.0 mm
Tapones de obturación 7.0 mm 2.0 mm EBA Negro

10105436

Rango de precios
0,0857 € - 0,0814 €

Niveles de existencias
12990 En stock
Atributos
  • d1
    7.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • Material
    EBA
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 8.0 mm 15.0 mm TPE Negro

10105450

Rango de precios
0,076 € - 0,0722 €

Niveles de existencias
16848 En stock
Atributos
  • d1
    8.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Material
    TPE
  • Color
    Negro