Menu Search

Tapones de obturación 5.0 mm 19.0 mm 1.0 mm EBA Negro

El tapón de obturación de EBA actúa como cierre en los orificios de paneles redondos y crea un acabado limpio. Además, protege de los bordes afilados. La temperatura de funcionamiento es de un mínimo de -30 ºC a un máximo de +50 ºC
Referencia de Essentra:

10105412

Número de pieza del fabricante:

6352000

5668 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0829 €
5000 + 0,0788 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

82,90 €

1000 x 0,0829 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 5.0 mm
h 1.0 mm
D 19.0 mm
H 12.0 mm
d2 5.0 mm
Material EBA
Color Negro
Estilo de fijación Ajustable a presión
Forma del cabezal Redonda
Tipo de orificio Redonda
Tipo 2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros