Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos tapones de obturación abovedados son adecuados para sellar cavidades en paneles de chapa metálica. Están diseñados para sellar huecos en equipos o maquinaria, en el sector de las chapas metálicas, como protección contra los bordes afilados. También actúan como una barrera segura que impide la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.
La forma abovedada ofrece un acabado bonito y limpio, y ayuda a desviar los impactos, reduciendo las posibilidades de que se dañe el tapón o el equipo en el que está insertado. Son resistentes a la corrosión y proporcionan aislamiento eléctrico.
Son sencillos de instalar y están diseñados para encajar a la perfección en la abertura que sellan, garantizando, así, un ajuste firme y seguro. Se ofrece una gran variedad, por lo que se adaptan a muchos diámetros de orificio y grosores de panel y pueden utilizarse en industrias como la fabricación, la construcción y la electrónica.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, PEAD, Copoliéster Color: Negro, Blanco, Gris, Natural, Transparente Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | HD | D | Color | Material | H | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2197 € - 0,2712 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.252 in
31.8 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Blanco
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,3842 € - 0,4743 € | 397 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Blanco
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,1748 € - 0,1839 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
|
Transparente
|
Copoliéster
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 0,2365 € - 0,2489 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Transparente
|
Copoliéster
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| 0,1093 € - 0,1151 € | 800 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Negro
|
Nylon 6
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
||
| 0,1199 € - 0,1865 € | 800 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Negro
|
PEAD
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,0393 € - 0,0611 € | 1000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Negro
|
PEAD
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 0,0373 € - 0,0581 € | 1900 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Negro
|
PEAD
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,1142 € - 0,1777 € | 1700 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Negro
|
PEAD
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,0987 € - 0,1535 € | 2000 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Negro
|
PEAD
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,0895 € - 0,1392 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Negro
|
PEAD
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,0939 € - 0,1462 € | 100 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Negro
|
PEAD
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0355 € - 0,0552 € | 1900 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negro
|
PEAD
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,07 € - 0,109 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
PEAD
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0603 € - 0,0938 € | 1600 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Negro
|
PEAD
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0798 € - 0,1241 € | 100 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Negro
|
PEAD
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1088 € - 0,1692 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
Negro
|
PEAD
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,0506 € - 0,0787 € | 2000 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Negro
|
PEAD
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0431 € - 0,067 € | 99 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Negro
|
PEAD
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1036 € - 0,1612 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
Negro
|
PEAD
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar