10308974
62MP1500W
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
250 - 1249 | 0,3939 € |
1250 - 4999 | 0,3581 € |
5000 + | 0,3256 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Blanco |
---|---|
Material completo | Poliamida 6.6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
Forma del cabezal | Redonda |
Tipo de orificio | Redonda |
Diámetro general | 42.7 mm |
Diámetro general | 1.681 in |
Altura general | 11.5 mm |
Altura general | 0.453 in |
Rango de grosor del panel compatible | 3.2 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.126 in |
Diámetro del orificio compatible | 38.0 mm |
Diámetro del orificio compatible | 1.496 in |
Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.