10380789
466931
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
50 - 499 | 0,6004 € |
500 - 2499 | 0,286 € |
2500 + | 0,2718 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Material completo | Poliamida 6.6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
Forma del cabezal | Plano |
Tipo de orificio | Redonda |
Diámetro general | 16.7 mm |
Diámetro general | 0.657 in |
Rango de grosor del panel compatible | 3.2 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.126 in |
Diámetro del orificio compatible | 14.3 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.563 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.