10450819
466922
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 1,6811 € |
500 + | 1,5971 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Material completo | Poliamida 6.6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
Forma del cabezal | Plano |
Tipo de orificio | Redonda |
Diámetro general | 41.2 mm |
Diámetro general | 1.622 in |
Altura general | 14.3 mm |
Altura general | 0.563 in |
Rango de grosor del panel compatible | 6.4 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.252 in |
Diámetro del orificio compatible | 38.1 mm |
Diámetro del orificio compatible | 1.5 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.