Menu Search

Tapones de montaje a presión

En stock

Los tapones de montaje a presión son una opción práctica para tapar una amplia variedad de aberturas u orificios durante los procesos de fabricación o el transporte y pueden aplicarse a productos acabados. Están diseñados para proteger al manipulador de superficies irregulares debido a bordes de orificios afilados. Los diversos modelos disponibles en nuestra gama también pueden utilizarse para evitar la entrada de contaminantes.

Son sencillos de instalar y desinstalar con un solo movimiento de presión. Se utilizan en varias aplicaciones, como maquinaria médica, industrial, de automoción o del sector de la alimentación y las bebidas.

Protege de los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión.

  • Protegen al manipulador de superficies irregulares debido a bordes de orificios afilados.
  • Se utilizan en varias aplicaciones, como maquinaria médica, industrial, de automoción o del sector de la alimentación y las bebidas.
  • Protege de los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión.
Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Negro, Blanco, Gris, Natural Código De La Serie: , SR1011

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
223 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Forma del cabezal h Color H d Tipo Compra
0,1339 € - 0,141 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
8.0 mm
Negro
10.5 mm
21.7 mm
1
0,2421 € - 0,255 € 104 En stock
28.0 mm
7.5 mm
Negro
9.5 mm
25.5 mm
2
0,1143 € - 0,127 € 9515 En stock
21.5 mm
9.0 mm
Natural
11.0 mm
18.8 mm
2
  • de 12
Tapón de montaje a presión 21.7 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Negro

10103845

Rango de precios
0,141 € - 0,1339 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.7 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Color
    Negro
Tapón de montaje a presión 25.5 mm 7.5 mm 28.0 mm LDPE - PIR Negro

10103883

Rango de precios
0,255 € - 0,2421 €

Niveles de existencias
104 En stock
Atributos
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Color
    Negro
Tapón de montaje a presión 18.8 mm 9.0 mm 21.5 mm LDPE - PIR Natural

10061268

Rango de precios
0,127 € - 0,1143 €

Niveles de existencias
9515 En stock
Atributos
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.8 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Color
    Natural