Menu Search

Tapones de montaje a presión

En stock

Los tapones de montaje a presión son una opción práctica para tapar una amplia variedad de aberturas u orificios durante los procesos de fabricación o el transporte y pueden aplicarse a productos acabados. Están diseñados para proteger al manipulador de superficies irregulares debido a bordes de orificios afilados. Los diversos modelos disponibles en nuestra gama también pueden utilizarse para evitar la entrada de contaminantes.

Son sencillos de instalar y desinstalar con un solo movimiento de presión. Se utilizan en varias aplicaciones, como maquinaria médica, industrial, de automoción o del sector de la alimentación y las bebidas.

Protege de los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión.

  • Protegen al manipulador de superficies irregulares debido a bordes de orificios afilados.
  • Se utilizan en varias aplicaciones, como maquinaria médica, industrial, de automoción o del sector de la alimentación y las bebidas.
  • Protege de los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión.
Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Negro, Blanco, Gris, Natural Código De La Serie: , SR1011

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
223 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Forma del cabezal h Color H d Tipo Compra
0,1105 € - 0,2444 € 2000 En stock
24.6 mm
9.0 mm
Natural
11.1 mm
20.1 mm
1
0,207 € - 0,218 € 6526 En stock
34.8 mm
12.0 mm
Natural
14.5 mm
32.6 mm
1
0,0442 € - 0,0466 € 35995 En stock
9.6 mm
4.0 mm
Natural
5.1 mm
6.3 mm
1
Solicite el plazo de entrega aquí
9.0 mm
Abovedadas
5.2 mm
Gris
6.5 mm
4.4 mm
8
Solicite el plazo de entrega aquí
10.7 mm
Abovedadas
4.5 mm
Negro
6.2 mm
7.5 mm
4
Solicite el plazo de entrega aquí
9.0 mm
Abovedadas
5.2 mm
Blanco
6.5 mm
4.4 mm
8
0,0259 € - 0,0403 € 11400 En stock
13.8 mm
4.5 mm
Natural
6.6 mm
9.3 mm
1
0,7876 € - 1,2252 € Solicite el plazo de entrega aquí
112.0 mm
16.6 mm
Natural
17.2 mm
98.8 mm
1
0,052 € - 0,081 € 1094 En stock
18.5 mm
9.0 mm
Natural
11.7 mm
14.6 mm
1
0,1155 € - 0,1797 € 800 En stock
34.4 mm
12.0 mm
Natural
15.3 mm
27.5 mm
1
0,0191 € - 0,0298 € 10000 En stock
12.0 mm
7.5 mm
Natural
9.5 mm
5.4 mm
1
0,0559 € - 0,087 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.6 mm
9.0 mm
Natural
12.2 mm
17.8 mm
1
0,0855 € - 0,133 € 2795 En stock
24.6 mm
9.3 mm
Natural
11.6 mm
19.5 mm
1
0,1587 € - 0,247 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.5 mm
14.5 mm
Natural
18.6 mm
35.5 mm
1
0,0202 € - 0,0314 € 99 En stock
7.5 mm
5.0 mm
Natural
7.0 mm
6.6 mm
1
0,0493 € - 0,0767 € 15000 En stock
12.0 mm
4.0 mm
Natural
5.9 mm
10.0 mm
1
0,1671 € - 0,2599 € Solicite el plazo de entrega aquí
41.5 mm
15.0 mm
Natural
18.0 mm
38.4 mm
1
0,1073 € - 0,1669 € 98 En stock
27.7 mm
7.5 mm
Natural
9.5 mm
25.5 mm
1
0,0234 € - 0,0364 € 14000 En stock
14.0 mm
6.0 mm
Natural
8.2 mm
7.3 mm
1
0,846 € - 1,3161 € Solicite el plazo de entrega aquí
123.0 mm
16.5 mm
Natural
20.0 mm
111.7 mm
1
  • de 12
Tapón de montaje a presión 20.1 mm 9.0 mm 24.6 mm LDPE - PIR Natural

10336908

Rango de precios
0,2444 € - 0,1105 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • D
    24.6 mm
  • d
    20.1 mm
  • H
    11.1 mm
  • h
    9.0 mm
  • Medida de la rosca
    M22
Tapón de montaje a presión 32.6 mm 12.0 mm 34.8 mm LDPE - PIR Natural

10336915

Rango de precios
0,218 € - 0,207 €

Niveles de existencias
6526 En stock
Atributos
  • D
    34.8 mm
  • d
    32.6 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M33; M36
Tapón de montaje a presión 6.3 mm 4.0 mm 9.6 mm LDPE - PIR Natural

10338216

Rango de precios
0,0466 € - 0,0442 €

Niveles de existencias
35995 En stock
Atributos
  • D
    9.6 mm
  • d
    6.3 mm
  • H
    5.1 mm
  • h
    4.0 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 4.4 mm 5.2 mm 9.0 mm LDPE - PIR Gris

20835934


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.4 mm
  • H
    6.5 mm
  • h
    5.2 mm
  • Color
    Gris
Tapón de montaje a presión 7.5 mm 4.5 mm 10.7 mm LDPE - PIR Negro

20961763


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    10.7 mm
  • d
    7.5 mm
  • H
    6.2 mm
  • h
    4.5 mm
  • Color
    Negro
Tapón de montaje a presión 4.4 mm 5.2 mm 9.0 mm LDPE - PIR Blanco

20835927


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.4 mm
  • H
    6.5 mm
  • h
    5.2 mm
  • Color
    Blanco
Tapón de montaje a presión 9.3 mm 4.5 mm 13.8 mm LDPE - PIR Natural

20592417

Rango de precios
0,0403 € - 0,0259 €

Niveles de existencias
11400 En stock
Atributos
  • D
    13.8 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    6.6 mm
  • h
    4.5 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 98.8 mm 16.6 mm 112.0 mm PEBD Natural

20592530

Rango de precios
1,2252 € - 0,7876 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    112.0 mm
  • d
    98.8 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    16.6 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 14.6 mm 9.0 mm 18.5 mm LDPE - PIR Natural

20592431

Rango de precios
0,081 € - 0,052 €

Niveles de existencias
1094 En stock
Atributos
  • D
    18.5 mm
  • d
    14.6 mm
  • H
    11.7 mm
  • h
    9.0 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 27.5 mm 12.0 mm 34.4 mm PEBD Natural

20592509

Rango de precios
0,1797 € - 0,1155 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • D
    34.4 mm
  • d
    27.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    12.0 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 5.4 mm 7.5 mm 12.0 mm LDPE - PIR Natural

20592387

Rango de precios
0,0298 € - 0,0191 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 17.8 mm 9.0 mm 24.6 mm LDPE - PIR Natural

20592448

Rango de precios
0,087 € - 0,0559 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    24.6 mm
  • d
    17.8 mm
  • H
    12.2 mm
  • h
    9.0 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 19.5 mm 9.3 mm 24.6 mm LDPE - PIR Natural

20592455

Rango de precios
0,133 € - 0,0855 €

Niveles de existencias
2795 En stock
Atributos
  • D
    24.6 mm
  • d
    19.5 mm
  • H
    11.6 mm
  • h
    9.3 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 35.5 mm 14.5 mm 46.5 mm LDPE - PIR Natural

20592516

Rango de precios
0,247 € - 0,1587 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    46.5 mm
  • d
    35.5 mm
  • H
    18.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 6.6 mm 5.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Natural

20592394

Rango de precios
0,0314 € - 0,0202 €

Niveles de existencias
99 En stock
Atributos
  • D
    7.5 mm
  • d
    6.6 mm
  • H
    7.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Natural

20592424

Rango de precios
0,0767 € - 0,0493 €

Niveles de existencias
15000 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    5.9 mm
  • h
    4.0 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 38.4 mm 15.0 mm 41.5 mm LDPE - PIR Natural

20592523

Rango de precios
0,2599 € - 0,1671 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    41.5 mm
  • d
    38.4 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 25.5 mm 7.5 mm 27.7 mm LDPE - PIR Natural

20592493

Rango de precios
0,1669 € - 0,1073 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • D
    27.7 mm
  • d
    25.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Natural

20592400

Rango de precios
0,0364 € - 0,0234 €

Niveles de existencias
14000 En stock
Atributos
  • D
    14.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 111.7 mm 16.5 mm 123.0 mm PEBD Natural

20592547

Rango de precios
1,3161 € - 0,846 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    123.0 mm
  • d
    111.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Color
    Natural