Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones de montaje a presión son una opción práctica para tapar una amplia variedad de aberturas u orificios durante los procesos de fabricación o el transporte y pueden aplicarse a productos acabados. Están diseñados para proteger al manipulador de superficies irregulares debido a bordes de orificios afilados. Los diversos modelos disponibles en nuestra gama también pueden utilizarse para evitar la entrada de contaminantes.
Son sencillos de instalar y desinstalar con un solo movimiento de presión. Se utilizan en varias aplicaciones, como maquinaria médica, industrial, de automoción o del sector de la alimentación y las bebidas.
Protege de los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión.
Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Natural, Negro, Blanco Código De La Serie: SR1011
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | D | Forma del cabezal | h | Color | H | d | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1171 € - 0,1231 € | 18845 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
Abovedadas
|
0.335 in
8.5 mm
|
Negro
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
4
|
||
0,0839 € - 0,0883 € | 450 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
Abovedadas
|
0.197 in
5.0 mm
|
Blanco
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
3
|
||
0,1171 € - 0,1231 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.453 in
11.5 mm
|
Abovedadas
|
0.315 in
8.0 mm
|
Blanco
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
4
|
||
0,0839 € - 0,0883 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
Abovedadas
|
0.276 in
7.0 mm
|
Negro
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
0,3088 € - 0,325 € | 260 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
Abovedadas
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natural
|
0.74 in
18.8 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
3
|
||
0,55 € - 0,578 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
Abovedadas
|
0.551 in
14.0 mm
|
Natural
|
0.689 in
17.5 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
3
|
||
0,1064 € - 0,1182 € | 227692 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natural
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
3
|
||
0,1064 € - 0,1182 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natural
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
3
|
||
0,1143 € - 0,127 € | 1844 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
Natural
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3
|
||
0,1171 € - 0,1231 € | 2805 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
Abovedadas
|
0.295 in
7.5 mm
|
Blanco
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
0,1171 € - 0,1231 € | 414 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
Abovedadas
|
0.315 in
8.0 mm
|
Blanco
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
0,1171 € - 0,1231 € | 25390 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Abovedadas
|
0.157 in
4.0 mm
|
Blanco
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
||
0,1171 € - 0,1231 € | 20000 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Abovedadas
|
0.256 in
6.5 mm
|
Negro
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
0,1171 € - 0,1231 € | 1921 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Abovedadas
|
0.295 in
7.5 mm
|
Negro
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
0,1171 € - 0,1231 € | 397 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Abovedadas
|
0.315 in
8.0 mm
|
Blanco
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
4
|
||
0,1171 € - 0,1231 € | 1011 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Abovedadas
|
0.354 in
9.0 mm
|
Blanco
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
0,1171 € - 0,1231 € | 557 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
Abovedadas
|
0.354 in
9.0 mm
|
Blanco
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
0,1171 € - 0,1231 € | 200 En stock |
0.583 in
14.8 mm
|
Abovedadas
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negro
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
4
|
||
0,1171 € - 0,1231 € | 9866 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Abovedadas
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negro
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
4
|
||
0,1171 € - 0,1231 € | 5000 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
Abovedadas
|
0.256 in
6.5 mm
|
Blanco
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
3
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar