Los tapones sin reborde están diseñados para tapar los orificios sin enmascarar la zona circundante, protegiendo contra los contaminantes. Con anillos cónicos y un núcleo hueco, estos tapones pueden enmascarar varias zonas a la vez.
Material: EPDM, Silicona, TPE, PVC Color: Negro, Natural, Azul, Verde, Morado, Naranja, Amarillo, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | FH | Color | D | Material | d1 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2395 € - 0,5295 € | 2700 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 10077931 | 0,1269 € - 0,2806 € | 3135 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
|
| 0,2937 € - 0,6492 € | 2000 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
0.709 in
18.0 mm
|
PVC
|
0.65 in
16.5 mm
|
2
|
||
| 0,6957 € - 0,7323 € | 12213 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naranja
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silicona
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,1613 € - 1,2221 € | 105 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Morado
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silicona
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 0,4703 € - 0,4951 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.768 in
19.5 mm
|
Verde
|
0.709 in
18.0 mm
|
Silicona
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,3857 € - 0,406 € | 10600 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Rosa
|
0.236 in
6.0 mm
|
Silicona
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0701 € - 0,1549 € | 8700 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
PVC
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,1461 € - 0,3231 € | 300 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 0,2585 € - 0,5714 € | 800 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
0.63 in
16.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 1,4751 € - 1,5531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Verde
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silicona
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,2693 € - 0,5953 € | 3300 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
0.551 in
14.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,2802 € - 0,2949 € | 19134 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Azul
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silicona
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,7732 € - 1,8664 € | 70 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silicona
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 0,1178 € - 0,1241 € | 71077 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
0.236 in
6.0 mm
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2585 € - 0,2721 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,4617 € - 0,4859 € | 11946 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
0.886 in
22.5 mm
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 0,8535 € - 0,8987 € | 3366 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
1.126 in
28.6 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 0,9288 € - 0,9773 € | 7 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 2,8425 € - 2,9922 € | 297 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
1.776 in
45.1 mm
|
EPDM
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar