Estos tapones de ajuste a presión están diseñados para facilitar su aplicación y extracción. Protegen la apertura de la entrada de contaminantes como la suciedad, el polvo y los residuos.
Fáciles de instalar y extraer. Una vez encajados en posición, un solo giro ofrece un ajuste estanco y firme. Una pestaña central en la parte superior proporciona un agarre fuerte para apretarlo y extraerlo. La gama es adecuada para roscas métricas, BSP, UNF y JIC.
Cada tapón cubre una variedad de diferentes tamaños y modelos.
Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Rojo, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | d | h | D | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0586 € - 0,1296 € | 10950 En stock |
7/16 in x 20 UNF/JIC
|
Azul
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
|
||
| 0,0608 € - 0,1345 € | 7138 En stock |
9/16 in x 18 UNF/JIC
|
Azul
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
|
||
| 0,2307 € - 0,51 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7/16 in
|
Amarillo
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
Rosca UNF
|
1
|
||
| 0,2154 € - 0,4762 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/4
|
Amarillo
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
Rosca UNF
|
1
|
||
| 0,2488 € - 0,55 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1-3/16
|
Amarillo
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Rosca UNF
|
1
|
||
| 0,0866 € - 0,1914 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11/16
|
Amarillo
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Rosca UNF
|
1
|
||
| 0,1109 € - 0,2452 € | 1981 En stock |
1 1/16 in x 12 UNF/JIC
|
Azul
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
|
|
||
| 0,1208 € - 0,267 € | 17609 En stock |
9/16
|
Amarillo
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Rosca UNF
|
1
|
||
| 10085158 | 0,0569 € - 0,1259 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/2 in x 20 UNF/JIC
|
Azul
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
|
| 0,0747 € - 0,1652 € | 1645 En stock |
7/8 in x 14 UNF/JIC
|
Azul
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.047 in
26.6 mm
|
|
|
||
| 0,2224 € - 0,4916 € | 4575 En stock |
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
|
Rojo
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
Rosca JIC
|
|
||
| 0,0834 € - 0,1843 € | 9900 En stock |
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
|
Rojo
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Rosca JIC
|
|
||
| 0,1612 € - 0,3564 € | 16 En stock |
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
|
Rojo
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
Rosca JIC
|
|
||
| 0,2557 € - 0,5653 € | 6061 En stock |
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
|
Rojo
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
Rosca JIC
|
|
||
| 0,1336 € - 0,2952 € | 1200 En stock |
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
|
Rojo
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
Rosca JIC
|
|
||
| 0,1279 € - 0,2829 € | 230 En stock |
M24
|
Rojo
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Rosca métrica
|
|
||
| 0,081 € - 0,1791 € | 7000 En stock |
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
|
Rojo
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
Rosca JIC
|
|
||
| 0,072 € - 0,1591 € | 7200 En stock |
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
|
Rojo
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Rosca JIC
|
|
||
| 0,0996 € - 0,2203 € | 2800 En stock |
3/4 in UNF/JIC; M18
|
Rojo
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
Rosca BSP
|
|
||
| 0,189 € - 0,4178 € | 2338 En stock |
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
|
Rojo
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
Rosca JIC
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar