Menu Search

Tapones de ajuste a presión

En stock

Estos tapones de ajuste a presión están diseñados para facilitar su aplicación y extracción. Protegen la apertura de la entrada de contaminantes como la suciedad, el polvo y los residuos.

Fáciles de instalar y extraer. Una vez encajados en posición, un solo giro ofrece un ajuste estanco y firme. Una pestaña central en la parte superior proporciona un agarre fuerte para apretarlo y extraerlo. La gama es adecuada para roscas métricas, BSP, UNF y JIC.

Cada tapón cubre una variedad de diferentes tamaños y modelos.

  • Fáciles de instalar y extraer. Una vez encajados en posición, un solo giro ofrece un ajuste estanco y firme.
  • Cuentan con una pestaña central en la parte superior que proporciona un agarre fuerte para apretarlo y extraerlo.
  • Adecuados para roscas métricas, BSP y UNF.
Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Rojo, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
59 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color d h D Estándar de rosca Tipo Compra
0,1224 € - 0,2707 € 5000 En stock
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
Rojo
22.4 mm
5.0 mm
25.8 mm
Rosca JIC
0,1612 € - 0,3564 € 16 En stock
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
Rojo
27.9 mm
7.0 mm
32.7 mm
Rosca JIC
0,072 € - 0,1591 € 7200 En stock
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
Rojo
9.8 mm
4.0 mm
12.0 mm
Rosca JIC
0,1107 € - 0,2448 € 3000 En stock
1/2 in BSP/GAS; M20
Rojo
21.3 mm
5.0 mm
21.3 mm
Rosca JIC
0,0996 € - 0,2203 € 2800 En stock
3/4 in UNF/JIC; M18
Rojo
18.3 mm
21.5 mm
Rosca BSP
0,081 € - 0,1791 € 7000 En stock
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
Rojo
13.1 mm
5.0 mm
13.1 mm
Rosca JIC
0,0834 € - 0,1843 € 9900 En stock
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
Rojo
16.5 mm
5.0 mm
16.5 mm
Rosca JIC
0,189 € - 0,4178 € 2338 En stock
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
Rojo
32.0 mm
5.0 mm
35.6 mm
Rosca JIC
0,1279 € - 0,2829 € 230 En stock
M24
Rojo
23.4 mm
5.0 mm
28.2 mm
Rosca métrica
0,2224 € - 0,4916 € 4575 En stock
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
Rojo
35.7 mm
5.0 mm
39.7 mm
Rosca JIC
0,2557 € - 0,5653 € 6061 En stock
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
Rojo
41.5 mm
5.0 mm
45.4 mm
Rosca JIC
0,1336 € - 0,2952 € 1200 En stock
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
Rojo
25.5 mm
5.0 mm
29.9 mm
Rosca JIC
0,0608 € - 0,1345 € 7138 En stock
9/16 in x 18 UNF/JIC
Azul
12.5 mm
7.0 mm
20.5 mm
0,0586 € - 0,1296 € 10950 En stock
7/16 in x 20 UNF/JIC
Azul
9.5 mm
7.0 mm
15.5 mm
0,0486 € - 0,1075 € 172 En stock
Without Lugs
Rojo
11.9 mm
6.3 mm
16.4 mm
0,321 € - 0,7097 € 1735 En stock
1-5/16
Amarillo
30.9 mm
8.6 mm
Rosca UNF
1
0,2585 € - 0,5715 € 1400 En stock
1-1/4
Amarillo
29.5 mm
8.6 mm
Rosca UNF
1
0,0806 € - 0,1129 € 45800 En stock
1/2
Amarillo
11.1 mm
6.9 mm
Rosca UNF
1
0,2752 € - 0,6083 € 83900 En stock
5/16 in
Amarillo
6.7 mm
6.0 mm
Rosca UNF
1
0,1487 € - 0,3288 € 8400 En stock
1-1/16-12
Amarillo
24.7 mm
7.4 mm
Rosca UNF
1
  • de 3
Tapón de ajuste a presión Metric;UNF;BSP;JIC Rojo LDPE - PIR

10084687

Rango de precios
0,2707 € - 0,1224 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • D
    25.8 mm
  • d
    22.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Tapón de ajuste a presión Metric;UNF;BSP;JIC Rojo LDPE - PIR

10084700

Rango de precios
0,3564 € - 0,1612 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • D
    32.7 mm
  • d
    27.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Medida de la rosca
    7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
  • Estándar de rosca
    Rosca JIC
Tapón de ajuste a presión Metric;UNF;BSP;JIC Rojo LDPE - PIR

10071281

Rango de precios
0,1591 € - 0,072 €

Niveles de existencias
7200 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.8 mm
  • h
    4.0 mm
  • Medida de la rosca
    1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón de ajuste a presión Metric;BSP Rojo LDPE - PIR

10084670

Rango de precios
0,2448 € - 0,1107 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • D
    21.3 mm
  • d
    21.3 mm
  • h
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    1/2 in BSP/GAS; M20
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Tapón de ajuste a presión Metric;UNF;BSP;JIC Rojo LDPE - PIR

10070420

Rango de precios
0,2203 € - 0,0996 €

Niveles de existencias
2800 En stock
Atributos
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.3 mm
  • Medida de la rosca
    3/4 in UNF/JIC; M18
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca JIC
Tapón de ajuste a presión Metric;UNF;BSP;JIC Rojo LDPE - PIR

10084656

Rango de precios
0,1791 € - 0,081 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • D
    13.1 mm
  • d
    13.1 mm
  • h
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Tapón de ajuste a presión Metric;UNF;BSP;JIC Rojo LDPE - PIR

10084663

Rango de precios
0,1843 € - 0,0834 €

Niveles de existencias
9900 En stock
Atributos
  • D
    16.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Tapón de ajuste a presión Metric;UNF;BSP;JIC Rojo LDPE - PIR

10084717

Rango de precios
0,4178 € - 0,189 €

Niveles de existencias
2338 En stock
Atributos
  • D
    35.6 mm
  • d
    32.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Tapón de ajuste a presión Metric Rojo LDPE - PIR

10085769

Rango de precios
0,2829 € - 0,1279 €

Niveles de existencias
230 En stock
Atributos
  • D
    28.2 mm
  • d
    23.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M24
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón de ajuste a presión Metric;UNF;BSP;JIC Rojo LDPE - PIR

10085776

Rango de precios
0,4916 € - 0,2224 €

Niveles de existencias
4575 En stock
Atributos
  • D
    39.7 mm
  • d
    35.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Tapón de ajuste a presión Metric;UNF;BSP;JIC Rojo LDPE - PIR

10085622

Rango de precios
0,5653 € - 0,2557 €

Niveles de existencias
6061 En stock
Atributos
  • D
    45.4 mm
  • d
    41.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Tapón de ajuste a presión Metric;UNF;BSP;JIC Rojo LDPE - PIR

10084694

Rango de precios
0,2952 € - 0,1336 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • D
    29.9 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón de ajuste a presión UNF 9/16 in x 18 UNF/JIC 12.5 mm Azul LDPE - PIR

10085165

Rango de precios
0,1345 € - 0,0608 €

Niveles de existencias
7138 En stock
Atributos
  • D
    20.5 mm
  • d
    12.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Medida de la rosca
    9/16 in x 18 UNF/JIC
  • Color
    Azul
Tapón de ajuste a presión UNF 7/16 in x 20 UNF/JIC 9.5 mm Azul LDPE - PIR

10085141

Rango de precios
0,1296 € - 0,0586 €

Niveles de existencias
10950 En stock
Atributos
  • D
    15.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Medida de la rosca
    7/16 in x 20 UNF/JIC
  • Color
    Azul
Tapón de montaje a presión 11.9 mm 6.3 mm 16.4 mm LDPE - PIR Rojo

10085226

Rango de precios
0,1075 € - 0,0486 €

Niveles de existencias
172 En stock
Atributos
  • D
    16.4 mm
  • d
    11.9 mm
  • h
    6.3 mm
  • Medida de la rosca
    Without Lugs
  • Color
    Rojo
Tapón de ajuste a presión UNF 1-5/16" UNF Amarillo PEBD

10158746

Rango de precios
0,7097 € - 0,321 €

Niveles de existencias
1735 En stock
Atributos
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.6 mm
  • Medida de la rosca
    1-5/16
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de ajuste a presión UNF 1-1/4" UNF Amarillo PEBD

10158722

Rango de precios
0,5715 € - 0,2585 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • d
    29.5 mm
  • h
    8.6 mm
  • Medida de la rosca
    1-1/4
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de ajuste a presión UNF 1/2" UNF Amarillo PEBD

10158777

Rango de precios
0,1129 € - 0,0806 €

Niveles de existencias
45800 En stock
Atributos
  • d
    11.1 mm
  • h
    6.9 mm
  • Medida de la rosca
    1/2
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de ajuste a presión UNF 5/16" UNF Amarillo PEBD

10158838

Rango de precios
0,6083 € - 0,2752 €

Niveles de existencias
83900 En stock
Atributos
  • d
    6.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    5/16 in
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de ajuste a presión UNF 1-1/16-12" UNF Amarillo PEBD

10158715

Rango de precios
0,3288 € - 0,1487 €

Niveles de existencias
8400 En stock
Atributos
  • d
    24.7 mm
  • h
    7.4 mm
  • Medida de la rosca
    1-1/16-12
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo