Estos tapones de ajuste a presión están diseñados para facilitar su aplicación y extracción. Protegen la apertura de la entrada de contaminantes como la suciedad, el polvo y los residuos.
Fáciles de instalar y extraer. Una vez encajados en posición, un solo giro ofrece un ajuste estanco y firme. Una pestaña central en la parte superior proporciona un agarre fuerte para apretarlo y extraerlo. La gama es adecuada para roscas métricas, BSP, UNF y JIC.
Cada tapón cubre una variedad de diferentes tamaños y modelos.
Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Rojo, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | d | h | D | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2224 € - 0,4916 € | 4575 En stock |
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
|
Rojo
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
Rosca JIC
|
|
||
| 0,0996 € - 0,2203 € | 2800 En stock |
3/4 in UNF/JIC; M18
|
Rojo
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
Rosca BSP
|
|
||
| 0,1107 € - 0,2448 € | 3000 En stock |
1/2 in BSP/GAS; M20
|
Rojo
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
Rosca JIC
|
|
||
| 0,1336 € - 0,2952 € | 1200 En stock |
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
|
Rojo
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
Rosca JIC
|
|
||
| 0,2557 € - 0,5653 € | 6061 En stock |
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
|
Rojo
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
Rosca JIC
|
|
||
| 0,081 € - 0,1791 € | 27000 En stock |
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
|
Rojo
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
Rosca JIC
|
|
||
| 0,0834 € - 0,1843 € | 10000 En stock |
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
|
Rojo
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Rosca JIC
|
|
||
| 0,1279 € - 0,2829 € | 230 En stock |
M24
|
Rojo
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Rosca métrica
|
|
||
| 0,189 € - 0,4178 € | 2338 En stock |
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
|
Rojo
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
Rosca JIC
|
|
||
| 0,072 € - 0,1591 € | 55200 En stock |
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
|
Rojo
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Rosca JIC
|
|
||
| 0,1612 € - 0,3564 € | 16 En stock |
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
|
Rojo
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
Rosca JIC
|
|
||
| 0,1224 € - 0,2707 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
|
Rojo
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Rosca JIC
|
|
||
| 0,0312 € - 0,0485 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7/16 in
|
Rojo
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
Rosca UNF
|
4
|
||
| 0,084 € - 0,1307 € | 2000 En stock |
1;1/2 in
|
Rojo
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
Roscas Gas
|
4
|
||
| 0,0225 € - 0,035 € | 20000 En stock |
1/4 in; 1/2 in
|
Rojo
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
Roscas Gas
|
4
|
||
| 0,025 € - 0,0389 € | 15000 En stock |
3/8 in; M16
|
Rojo
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Roscas Gas
|
4
|
||
| 0,0384 € - 0,0598 € | 20000 En stock |
1/2 inM20
|
Rojo
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Roscas Gas
|
4
|
||
| 0,1091 € - 0,1698 € | 100 En stock |
2 in
|
Rojo
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.669 in
67.8 mm
|
Roscas Gas
|
4
|
||
| 0,0203 € - 0,0316 € | 15000 En stock |
1/8 in; M10
|
Rojo
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Roscas Gas
|
4
|
||
| 0,0384 € - 0,0598 € | 5000 En stock |
5/8 in; 7/8 in
|
Rojo
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
Roscas Gas
|
4
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar