Estos tapones de ajuste a presión están diseñados para facilitar su aplicación y extracción. Protegen la apertura de la entrada de contaminantes como la suciedad, el polvo y los residuos.
Fáciles de instalar y extraer. Una vez encajados en posición, un solo giro ofrece un ajuste estanco y firme. Una pestaña central en la parte superior proporciona un agarre fuerte para apretarlo y extraerlo. La gama es adecuada para roscas métricas, BSP, UNF y JIC.
Cada tapón cubre una variedad de diferentes tamaños y modelos.
Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Rojo, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | d | h | D | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1024 € - 0,2264 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7/8
|
Amarillo
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Rosca UNF
|
1
|
||
| 0,1014 € - 0,2243 € | 6800 En stock |
1 in x 14 UNF/JIC
|
Azul
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
||
| 0,1932 € - 0,4271 € | 24451 En stock |
1.000 in
|
Amarillo
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Rosca UNF
|
1
|
||
| 0,4405 € - 0,9741 € | 10700 En stock |
1-5/8
|
Amarillo
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
Rosca UNF
|
1
|
||
| 0,2224 € - 0,4916 € | 11698 En stock |
3/8
|
Amarillo
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Rosca UNF
|
1
|
||
| 0,1737 € - 0,384 € | 1600 En stock |
Without Lugs
|
Rojo
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 0,0811 € - 0,1794 € | 13100 En stock |
5/8
|
Amarillo
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Rosca UNF
|
1
|
||
| 0,6464 € - 1,4288 € | 2240 En stock |
1-7/8
|
Amarillo
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
Rosca UNF
|
1
|
||
| 0,0904 € - 0,20 € | 900 En stock |
3/4
|
Amarillo
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Rosca UNF
|
1
|
||
| 0,0918 € - 0,203 € | 17500 En stock |
13/16
|
Amarillo
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Rosca UNF
|
1
|
||
| 0,0885 € - 0,1957 € | 3684 En stock |
Without Lugs
|
Rojo
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 0,0603 € - 0,1333 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5/8 in x 18 UNF/JIC
|
Azul
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
|
|
||
| 0,2585 € - 0,5715 € | 1400 En stock |
1-1/4
|
Amarillo
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Rosca UNF
|
1
|
||
| 0,0806 € - 0,1129 € | 45800 En stock |
1/2
|
Amarillo
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
Rosca UNF
|
1
|
||
| 0,2752 € - 0,6083 € | 83900 En stock |
5/16 in
|
Amarillo
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Rosca UNF
|
1
|
||
| 0,321 € - 0,7097 € | 1735 En stock |
1-5/16
|
Amarillo
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Rosca UNF
|
1
|
||
| 0,1487 € - 0,3288 € | 8400 En stock |
1-1/16-12
|
Amarillo
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Rosca UNF
|
1
|
||
| 0,0788 € - 0,1742 € | 14100 En stock |
Without Lugs
|
Rojo
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
|
|
||
| 0,0718 € - 0,1588 € | 8068 En stock |
3/4 in x 16 UNF/JIC
|
Azul
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
|
|
||
| 0,0486 € - 0,1075 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Without Lugs
|
Rojo
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar