Los tapones con lengüeta lateral tienen un diseño cónico que proporciona una protección general efectiva contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante la fabricación, almacenamiento y transporte. La forma cónica la convierte en una solución económica para adaptarse a una gama de dimensiones. El diseño ajustable a presión con la lengüeta permite una extracción fácil y rápida cuando el ajuste es ajustado.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRSTCL2PCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | L | d1 | h | w | D | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0644 € - 0,1002 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0363 € - 0,0404 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,035 € - 0,0389 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.846 in
21.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,0253 € - 0,0394 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.61 in
15.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,032 € - 0,0356 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0185 € - 0,0288 € | 4500 En stock |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0123 € - 0,0137 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0638 € - 0,0992 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0651 € - 0,0724 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0665 € - 0,0739 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,024 € - 0,0373 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0247 € - 0,0385 € | 5000 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,0293 € - 0,0456 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0123 € - 0,0137 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0137 € - 0,0153 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0308 € - 0,0343 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.768 in
19.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,036 € - 0,0401 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.925 in
23.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,059 € - 0,0918 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0586 € - 0,0912 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0705 € - 0,0784 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar