Los tapones con lengüeta central se encajan fácilmente en un orificio con o sin rosca. Debido al diseño cónico, pueden usarse para tapar varios diámetros internos. Estos tapones ofrecen un ajuste firme y seguro que evita la entrada de sustancias no deseadas en el tubo abierto o el orificio, protegiendo los componentes internos y garantizando un rendimiento óptimo.
La lengüeta central integrada está diseñada para permitir una extracción fácil y rápida tirando hacia arriba de ella. El tapón protege contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.
Se utilizan en diversas aplicaciones.
Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Amarillo, Naranja, Rojo Código De La Serie: SR1174, SR1068
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | H | D | d2 | Material | d1 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0829 € - 0,129 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tapered
|
||
| 0,076 € - 0,1182 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.492 in
37.9 mm
|
PEBD
|
1.323 in
33.6 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0821 € - 0,1277 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.594 in
40.5 mm
|
PEBD
|
1.516 in
38.5 mm
|
Tapered
|
||
| 0,075 € - 0,1168 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.398 in
35.5 mm
|
PEBD
|
1.26 in
32.0 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0838 € - 0,1305 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
PEBD
|
1.673 in
42.5 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0908 € - 0,1413 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
PEBD
|
1.909 in
48.5 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0969 € - 0,1508 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
PEBD
|
2.028 in
51.5 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0856 € - 0,1332 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
PEBD
|
1.752 in
44.5 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0708 € - 0,0744 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
PEBD
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,0353 € - 0,0371 € | 3477 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
PEBD
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,0353 € - 0,0371 € | 29409 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
PEBD
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,0425 € - 0,0447 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PEBD
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,0425 € - 0,0447 € | 9655 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PEBD
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,0708 € - 0,0744 € | 33234 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
PEBD
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,0708 € - 0,0744 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
PEBD
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 0,0353 € - 0,0371 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PEBD
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1448 € - 0,3201 € | 2000 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
PEBD
|
0.972 in
24.7 mm
|
|
||
| 0,0779 € - 0,082 € | 1019 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
PEBD
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
| 0,1059 € - 0,1115 € | 7235 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
PEBD
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,142 € - 0,1496 € | 1152 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
PEBD
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar