Menu Search

Tapón con lengüeta central 8.0 mm PEBD Amarillo

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 8.0 mm to 10.0 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Referencia de Essentra:

10287415

Número de pieza del fabricante:

498719

2655 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0459 €
5000 + 0,0436 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

45,90 €

1000 x 0,0459 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 23.2 mm
d1 8.0 mm
d2 10.0 mm
H 9.5 mm
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros