Menu Search

Tapones ahusados para altas temperaturas

En stock

Los tapones cónicos para altas temperaturas protegen y enmascaran los componentes durante la pintura, el chorro de arena, el procesamiento químico abrasivo y durante la exposición a altas temperaturas (de hasta +218ºC para piezas de EPDM y 316 C para piezas de silicona). La forma cónica permite que el tapón se expanda y se adapte al contorno del orificio, a medida que se calienta.Disponibles como tapas macizas o con núcleo hueco para facilitar la compresión y adaptarse a orificios roscados o no roscados.Estos tapones reutilizables vienen en un material de silicona de alta temperatura de primera calidad o en un material económico de EPDM de temperatura reducida.Se utiliza en aplicaciones químicas, de mecanizado y en equipos industriales. Material: EPDM, Silicona, GTP Color: Negro, Natural, Amarillo, Azul, Verde, Morado, Naranja, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
163 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 Color d2 Material H Pestaña del dedo Tipo Compra
0,4358 € - 0,4585 € 8 En stock
7.9 mm
Natural
14.3 mm
Silicona
25.4 mm
2
0,2421 € - 0,2551 € 11136 En stock
6.4 mm
Natural
9.5 mm
Silicona
12.7 mm
2
9,2675 € - 9,7623 € 414 En stock
50.0 mm
Natural
63.0 mm
Silicona
25.0 mm
3
0,453 € - 0,4767 € 6345 En stock
10.3 mm
Natural
15.1 mm
Silicona
25.4 mm
2
10242377 0,1597 € - 0,1681 € 40897 En stock
1.6 mm
Natural
4.8 mm
Silicona
15.9 mm
2
4,8177 € - 5,0717 € 150 En stock
31.0 mm
Natural
39.0 mm
Silicona
25.0 mm
3
1,8136 € - 1,9094 € 26 En stock
27.0 mm
Natural
33.4 mm
Silicona
25.4 mm
3
1,2937 € - 1,3615 € 95 En stock
19.8 mm
Natural
25.4 mm
Silicona
25.4 mm
3
0,1718 € - 0,1809 € 115210 En stock
1.6 mm
Natural
4.8 mm
Silicona
19.1 mm
2
5,9845 € - 6,2965 € 381 En stock
38.0 mm
Natural
46.0 mm
Silicona
25.0 mm
3
11,3021 € - 11,8934 € Solicite el plazo de entrega aquí
82.6 mm
Natural
101.6 mm
Silicona
38.1 mm
3
0,0289 € - 0,0304 € 531785 En stock
1.6 mm
Negro
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
7,0068 € - 7,3838 € 2854 En stock
45.0 mm
Natural
53.0 mm
Silicona
25.0 mm
3
0,1275 € - 0,1342 € 26946 En stock
1.6 mm
Natural
3.2 mm
Silicona
15.9 mm
2
0,3371 € - 0,3547 € 10483 En stock
8.7 mm
Natural
11.9 mm
Silicona
20.7 mm
2
0,6037 € - 0,635 € 7700 En stock
15.9 mm
Natural
19.8 mm
Silicona
25.4 mm
2
15,6502 € - 16,468 € 317 En stock
61.9 mm
Natural
75.0 mm
Silicona
34.9 mm
Sin lengüeta
3
10,3115 € - 10,8603 € 29 En stock
54.0 mm
Natural
63.5 mm
Silicona
25.4 mm
Sin lengüeta
3
2,4686 € - 2,4686 € 500 En stock
26.19 mm
Natural
31.75 mm
Silicona
44.45 mm
Con lengüeta
1
3,0135 € - 3,3484 € 700 En stock
30.15 mm
Natural
36.50 mm
Silicona
44.45 mm
Con lengüeta
1
  • de 9
Tapón de enmascaramiento ahusado 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silicona Natural

10249024

Rango de precios
0,4585 € - 0,4358 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón de enmascaramiento ahusado 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicona Natural

10248980

Rango de precios
0,2551 € - 0,2421 €

Niveles de existencias
11136 En stock
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón de enmascaramiento ahusado 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm Silicona Natural

10186114

Rango de precios
9,7623 € - 9,2675 €

Niveles de existencias
414 En stock
Atributos
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicona
Tapón de enmascaramiento ahusado 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm Silicona Natural

10242414

Rango de precios
0,4767 € - 0,453 €

Niveles de existencias
6345 En stock
Atributos
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón de enmascaramiento ahusado 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicona Natural

10242377

Rango de precios
0,1681 € - 0,1597 €

Niveles de existencias
40897 En stock
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicona
Tapón de enmascaramiento ahusado 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm Silicona Natural

10186077

Rango de precios
5,0717 € - 4,8177 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Material
    Silicona
Tapón de enmascaramiento ahusado 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm Silicona Natural

10374443

Rango de precios
1,9094 € - 1,8136 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón de enmascaramiento ahusado 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Silicona Natural

10242445

Rango de precios
1,3615 € - 1,2937 €

Niveles de existencias
95 En stock
Atributos
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón de enmascaramiento ahusado 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicona Natural

10248942

Rango de precios
0,1809 € - 0,1718 €

Niveles de existencias
115210 En stock
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicona
Tapón de enmascaramiento ahusado 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm Silicona Natural

10186091

Rango de precios
6,2965 € - 5,9845 €

Niveles de existencias
381 En stock
Atributos
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón de enmascaramiento ahusado 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silicona Natural

10249215

Rango de precios
11,8934 € - 11,3021 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón de enmascaramiento ahusado 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Negro

10249253

Rango de precios
0,0304 € - 0,0289 €

Niveles de existencias
531785 En stock
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tapón de enmascaramiento ahusado 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm Silicona Natural

10186107

Rango de precios
7,3838 € - 7,0068 €

Niveles de existencias
2854 En stock
Atributos
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón de enmascaramiento ahusado 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicona Natural

10242360

Rango de precios
0,1342 € - 0,1275 €

Niveles de existencias
26946 En stock
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicona
Tapón de enmascaramiento ahusado 8.7 mm 11.9 mm 18.0 mm Silicona Natural

10242407

Rango de precios
0,3547 € - 0,3371 €

Niveles de existencias
10483 En stock
Atributos
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.7 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón de enmascaramiento ahusado 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm Silicona Natural

10242438

Rango de precios
0,635 € - 0,6037 €

Niveles de existencias
7700 En stock
Atributos
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón de enmascaramiento ahusado 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicona Natural

10293164

Rango de precios
16,468 € - 15,6502 €

Niveles de existencias
317 En stock
Atributos
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Material
    Silicona
Tapón de enmascaramiento ahusado 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silicona Natural

10293225

Rango de precios
10,8603 € - 10,3115 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón ahusado con lengüeta (DI) Natural Silicona

20566647

Rango de precios
2,4686 € - 2,4686 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • d1
    26.19 mm
  • d2
    31.75 mm
  • H
    44.45 mm
  • Pestaña del dedo
    Con lengüeta
  • Thread Sizes (All)
    M33
Tapón ahusado con lengüeta (DI) Natural Silicona

20566654

Rango de precios
3,3484 € - 3,0135 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • d1
    30.15 mm
  • d2
    36.50 mm
  • H
    44.45 mm
  • Pestaña del dedo
    Con lengüeta
  • Thread Sizes (All)
    M36