Los tapones cónicos para altas temperaturas protegen y enmascaran los componentes durante la pintura, el chorro de arena, el procesamiento químico abrasivo y durante la exposición a altas temperaturas (de hasta +218ºC para piezas de EPDM y 316 C para piezas de silicona). La forma cónica permite que el tapón se expanda y se adapte al contorno del orificio, a medida que se calienta.Disponibles como tapas macizas o con núcleo hueco para facilitar la compresión y adaptarse a orificios roscados o no roscados.Estos tapones reutilizables vienen en un material de silicona de alta temperatura de primera calidad o en un material económico de EPDM de temperatura reducida.Se utiliza en aplicaciones químicas, de mecanizado y en equipos industriales. Material: EPDM, Silicona, GTP Color: Negro, Natural, Amarillo, Azul, Verde, Morado, Naranja, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | Color | d2 | Material | H | Pestaña del dedo | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7996 € - 1,8943 € | 153 En stock |
1.311 in
33.3 mm
|
Negro
|
1.626 in
41.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,0635 € - 0,0668 € | 9734 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Negro
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,118 € - 0,1242 € | 19580 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Negro
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,5209 € - 0,5489 € | 10795 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
Negro
|
0.925 in
23.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,9288 € - 0,9773 € | 2812 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
Negro
|
1.098 in
27.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,0378 € - 0,0399 € | 62207 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Negro
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,0806 € - 0,0849 € | 57958 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Negro
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 10377550 | 0,4413 € - 0,4649 € | 3944 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
Negro
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
|
| 0,6511 € - 0,6856 € | 1760 En stock |
0.72 in
18.3 mm
|
Negro
|
0.937 in
23.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,1665 € - 0,1752 € | 11847 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Negro
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,2326 € - 0,2449 € | 2363 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Rosa
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,2421 € - 0,255 € | 25609 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
Amarillo
|
0.362 in
9.2 mm
|
Silicona
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,172 € - 0,181 € | 400 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Azul
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicona
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,1597 € - 0,1681 € | 84894 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Azul
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 11,4416 € - 12,0444 € | 2328 En stock |
2.28 in
57.9 mm
|
Natural
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
6 - Abierto
|
||
| 2,1246 € - 2,2366 € | 215 En stock |
1.469 in
37.3 mm
|
Negro
|
1.752 in
44.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,7362 € - 0,7749 € | 1364 En stock |
0.78 in
19.8 mm
|
Negro
|
1 in
25.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,2228 € - 1,2872 € | 100 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
Negro
|
1.535 in
39.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 2,6265 € - 2,7641 € | 1029 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Negro
|
2.48 in
63.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 3,3021 € - 3,4766 € | 900 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
Negro
|
2.205 in
56.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar