Los tapones cónicos para altas temperaturas protegen y enmascaran los componentes durante la pintura, el chorro de arena, el procesamiento químico abrasivo y durante la exposición a altas temperaturas (de hasta +218ºC para piezas de EPDM y 316 C para piezas de silicona). La forma cónica permite que el tapón se expanda y se adapte al contorno del orificio, a medida que se calienta.Disponibles como tapas macizas o con núcleo hueco para facilitar la compresión y adaptarse a orificios roscados o no roscados.Estos tapones reutilizables vienen en un material de silicona de alta temperatura de primera calidad o en un material económico de EPDM de temperatura reducida.Se utiliza en aplicaciones químicas, de mecanizado y en equipos industriales. Material: EPDM, Silicona, GTP Color: Negro, Natural, Amarillo, Azul, Verde, Morado, Naranja, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | Color | d2 | Material | H | Pestaña del dedo | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2856 € - 0,3005 € | 58619 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Amarillo
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 10293256 | 0,3067 € - 0,3229 € | 7381 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
Naranja
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silicona
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
|
| 10288603 | 0,207 € - 0,218 € | 16421 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Rosa
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicona
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
|
| 0,2421 € - 0,255 € | 25609 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
Amarillo
|
0.362 in
9.2 mm
|
Silicona
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,119 € - 0,1252 € | 116548 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.098 in
2.5 mm
|
Silicona
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 11,4416 € - 12,0444 € | 2328 En stock |
2.28 in
57.9 mm
|
Natural
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
6 - Abierto
|
||
| 9,8702 € - 10,3869 € | 1 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Natural
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
6 - Abierto
|
||
| 20,3002 € - 21,3766 € | 8 En stock |
3 in
76.2 mm
|
Natural
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silicona
|
1.5 in
38.1 mm
|
Sin lengüeta
|
6 - Abierto
|
||
| 1,7189 € - 1,8092 € | 665 En stock |
1.031 in
26.2 mm
|
Natural
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,1158 € - 0,1219 € | 39384 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silicona
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,4413 € - 0,4649 € | 6149 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicona
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
2
|
||
| 0,4563 € - 0,48 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.437 in
11.1 mm
|
Natural
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silicona
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| 0,5048 € - 0,5311 € | 4899 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,2869 € - 0,302 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,2435 € - 0,2564 € | 6258 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,5747 € - 0,6059 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.563 in
14.3 mm
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,207 € - 0,2179 € | 49998 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicona
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 4,3721 € - 4,6024 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.126 in
54.0 mm
|
Natural
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 3,0869 € - 3,2484 € | 11982 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
Natural
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 5,1298 € - 5,399 € | 423 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
Azul
|
1.614 in
41.0 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar