Menu Search

Tapones ahusados para altas temperaturas

En stock

Los tapones cónicos para altas temperaturas protegen y enmascaran los componentes durante la pintura, el chorro de arena, el procesamiento químico abrasivo y durante la exposición a altas temperaturas (de hasta +218ºC para piezas de EPDM y 316 C para piezas de silicona). La forma cónica permite que el tapón se expanda y se adapte al contorno del orificio, a medida que se calienta.Disponibles como tapas macizas o con núcleo hueco para facilitar la compresión y adaptarse a orificios roscados o no roscados.Estos tapones reutilizables vienen en un material de silicona de alta temperatura de primera calidad o en un material económico de EPDM de temperatura reducida.Se utiliza en aplicaciones químicas, de mecanizado y en equipos industriales. Material: EPDM, Silicona, GTP Color: Negro, Natural, Amarillo, Azul, Verde, Morado, Naranja, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
163 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 Color d2 Material H Pestaña del dedo Tipo Compra
0,2326 € - 0,2449 € 2363 En stock
3.2 mm
Rosa
6.4 mm
Silicona
25.4 mm
2
1,2044 € - 1,2679 € 1100 En stock
19.2 mm
Azul
24.0 mm
Silicona
25.4 mm
Sin lengüeta
2
0,453 € - 0,4767 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
Morado
15.9 mm
Silicona
22.2 mm
2
1,1506 € - 1,2108 € 193 En stock
19.1 mm
Natural
23.5 mm
Silicona
25.4 mm
Sin lengüeta
3
5,6724 € - 5,9737 € 2000 En stock
27.0 mm
Amarillo
34.0 mm
Silicona
25.4 mm
Sin lengüeta
3
5,7261 € - 6,0275 € 150 En stock
37.3 mm
Rojo
44.5 mm
Silicona
25.4 mm
Sin lengüeta
3
0,2923 € - 0,6462 € 3375 En stock
7.0 mm
Negro
14.2 mm
GTP
32.5 mm
Sin lengüeta
4
0,8794 € - 0,9256 € 11780 En stock
15.5 mm
Verde claro
20.0 mm
Silicona
16.0 mm
2
0,2395 € - 0,252 € 7637 En stock
3.2 mm
Natural
9.5 mm
Silicona
31.8 mm
Sin lengüeta
3
0,3504 € - 0,3689 € 1018 En stock
6.5 mm
Naranja
11.5 mm
Silicona
25.0 mm
2
1,0913 € - 1,1484 € 1048 En stock
19.0 mm
Celeste
23.5 mm
Silicona
19.5 mm
2
1,1839 € - 1,2464 € 997 En stock
18.3 mm
Celeste
23.8 mm
Silicona
25.4 mm
2
0,2951 € - 0,3106 € 21343 En stock
6.4 mm
Rojo
11.1 mm
Silicona
25.1 mm
Sin lengüeta
3
3,3571 € - 3,5336 € 655 En stock
24.0 mm
Rosa
27.9 mm
Silicona
25.4 mm
Sin lengüeta
3
6,2428 € - 6,5658 € 550 En stock
31.7 mm
Natural
39.0 mm
Silicona
25.4 mm
Sin lengüeta
3
18,0291 € - 18,9756 € 60 En stock
68.0 mm
Verde
82.0 mm
Silicona
38.1 mm
Sin lengüeta
3
0,2612 € - 0,275 € 2549 En stock
4.0 mm
Rojo
8.0 mm
Silicona
19.0 mm
Sin lengüeta
3
4,146 € - 4,3646 € 464 En stock
23.0 mm
Verde
27.0 mm
Silicona
25.4 mm
Sin lengüeta
3
4,6014 € - 4,8435 € 5742 En stock
30.2 mm
Azul
36.5 mm
Silicona
25.4 mm
Sin lengüeta
3
9,052 € - 9,5256 € 600 En stock
42.0 mm
Natural
50.0 mm
Silicona
25.4 mm
Sin lengüeta
3
  • de 9
Tapón de enmascaramiento ahusado 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silicona Rosa

10288610

Rango de precios
0,2449 € - 0,2326 €

Niveles de existencias
2363 En stock
Atributos
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón de enmascaramiento ahusado 19.2 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicona Azul

10293232

Rango de precios
1,2679 € - 1,2044 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    24.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón de enmascaramiento ahusado 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicona Morado

10293270

Rango de precios
0,4767 € - 0,453 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón de enmascaramiento ahusado 19.1 mm 23.5 mm 25.4 mm Silicona Natural

10192207

Rango de precios
1,2108 € - 1,1506 €

Niveles de existencias
193 En stock
Atributos
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Material
    Silicona
Tapón de enmascaramiento ahusado 27.0 mm 34.0 mm 25.4 mm Silicona Amarillo

10192245

Rango de precios
5,9737 € - 5,6724 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    34.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Material
    Silicona
Tapón de enmascaramiento ahusado 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silicona Rojo

10192559

Rango de precios
6,0275 € - 5,7261 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Material
    Silicona
Tapón de enmascaramiento ahusado 7.0 mm 14.2 mm 32.5 mm GTP Negro

10241479

Rango de precios
0,6462 € - 0,2923 €

Niveles de existencias
3375 En stock
Atributos
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    32.5 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Material
    GTP
Tapón de enmascaramiento ahusado 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicona Verde claro

10293294

Rango de precios
0,9256 € - 0,8794 €

Niveles de existencias
11780 En stock
Atributos
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón de enmascaramiento ahusado 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silicona Natural

10192177

Rango de precios
0,252 € - 0,2395 €

Niveles de existencias
7637 En stock
Atributos
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Material
    Silicona
Tapón de enmascaramiento ahusado 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silicona Naranja

10293263

Rango de precios
0,3689 € - 0,3504 €

Niveles de existencias
1018 En stock
Atributos
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón de enmascaramiento ahusado 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silicona Celeste

10293300

Rango de precios
1,1484 € - 1,0913 €

Niveles de existencias
1048 En stock
Atributos
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón de enmascaramiento ahusado 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicona Celeste

10293317

Rango de precios
1,2464 € - 1,1839 €

Niveles de existencias
997 En stock
Atributos
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón de enmascaramiento ahusado 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm Silicona Rojo

10192191

Rango de precios
0,3106 € - 0,2951 €

Niveles de existencias
21343 En stock
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Material
    Silicona
Tapón de enmascaramiento ahusado 24.0 mm 27.9 mm 25.4 mm Silicona Rosa

10192221

Rango de precios
3,5336 € - 3,3571 €

Niveles de existencias
655 En stock
Atributos
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Material
    Silicona
Tapón de enmascaramiento ahusado 31.7 mm 39.0 mm 25.4 mm Silicona Natural

10192269

Rango de precios
6,5658 € - 6,2428 €

Niveles de existencias
550 En stock
Atributos
  • d1
    31.7 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Material
    Silicona
Tapón de enmascaramiento ahusado 68.0 mm 82.0 mm 38.1 mm Silicona Verde

10192283

Rango de precios
18,9756 € - 18,0291 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • H
    38.1 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Material
    Silicona
Tapón de enmascaramiento ahusado 4.0 mm 8.0 mm 19.0 mm Silicona Rojo

10192184

Rango de precios
0,275 € - 0,2612 €

Niveles de existencias
2549 En stock
Atributos
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Material
    Silicona
Tapón de enmascaramiento ahusado 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silicona Verde

10192214

Rango de precios
4,3646 € - 4,146 €

Niveles de existencias
464 En stock
Atributos
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Material
    Silicona
Tapón de enmascaramiento ahusado 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silicona Azul

10192252

Rango de precios
4,8435 € - 4,6014 €

Niveles de existencias
5742 En stock
Atributos
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Material
    Silicona
Tapón de enmascaramiento ahusado 42.0 mm 50.0 mm 25.4 mm Silicona Natural

10192276

Rango de precios
9,5256 € - 9,052 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • d1
    42.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Material
    Silicona