Menu Search

Tapones ahusados para altas temperaturas

En stock

Los tapones cónicos para altas temperaturas protegen y enmascaran los componentes durante la pintura, el chorro de arena, el procesamiento químico abrasivo y durante la exposición a altas temperaturas (de hasta +218ºC para piezas de EPDM y 316 C para piezas de silicona). La forma cónica permite que el tapón se expanda y se adapte al contorno del orificio, a medida que se calienta.Disponibles como tapas macizas o con núcleo hueco para facilitar la compresión y adaptarse a orificios roscados o no roscados.Estos tapones reutilizables vienen en un material de silicona de alta temperatura de primera calidad o en un material económico de EPDM de temperatura reducida.Se utiliza en aplicaciones químicas, de mecanizado y en equipos industriales. Material: EPDM, Silicona, GTP Color: Negro, Natural, Amarillo, Azul, Verde, Morado, Naranja, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
163 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 Color d2 Material H Pestaña del dedo Tipo Compra
0,0333 € - 0,0351 € 29190 En stock
1.6 mm
Negro
4.8 mm
EPDM
15.9 mm
1
1,7653 € - 1,8581 € 665 En stock
26.2 mm
Natural
31.8 mm
Silicona
25.4 mm
3
1,165 € - 1,2258 € 136 En stock
26.2 mm
Negro
31.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
19,1675 € - 20,1745 € Solicite el plazo de entrega aquí
88.9 mm
Natural
127.0 mm
Silicona
50.8 mm
3
1,8482 € - 1,9455 € 153 En stock
33.3 mm
Negro
41.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
4,3222 € - 4,5498 € 160 En stock
54.0 mm
Negro
63.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,1189 € - 0,1252 € 39384 En stock
0.5 mm
Natural
2.0 mm
Silicona
19.1 mm
2
15,3763 € - 16,1834 € 33 En stock
82.6 mm
Negro
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
1
0,2918 € - 0,3072 € 11985 En stock
11.1 mm
Negro
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
1
3,4201 € - 3,5993 € 105 En stock
44.5 mm
Natural
52.4 mm
Silicona
25.4 mm
3
10377550 0,4532 € - 0,4774 € 3444 En stock
14.3 mm
Negro
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,3462 € - 0,3643 € 7983 En stock
8.7 mm
Natural
11.9 mm
Silicona
20.7 mm
2
0,62 € - 0,6522 € 7600 En stock
15.9 mm
Natural
19.8 mm
Silicona
25.4 mm
2
0,164 € - 0,1726 € 74894 En stock
1.6 mm
Azul
4.8 mm
Silicona
15.9 mm
2
10,1367 € - 10,6673 € 1 En stock
50.0 mm
Natural
62.7 mm
Silicona
25.4 mm
Sin lengüeta
6
2,6974 € - 2,8387 € 1029 En stock
50.0 mm
Negro
63.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,0694 € - 0,0729 € 84946 En stock
0.6 mm
Negro
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
43,5532 € - 45,8412 € 20 En stock
82.6 mm
Natural
101.6 mm
Silicona
38.1 mm
Sin lengüeta
6
20,8483 € - 21,9537 € 8 En stock
76.2 mm
Natural
88.9 mm
Silicona
38.1 mm
Sin lengüeta
6
1,1816 € - 1,2435 € 193 En stock
19.1 mm
Natural
23.5 mm
Silicona
25.4 mm
Sin lengüeta
3
  • de 9
Tapón de enmascaramiento ahusado 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm EPDM Negro

10249260

Rango de precios
0,0351 € - 0,0333 €

Niveles de existencias
29190 En stock
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tapón de enmascaramiento ahusado 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm Silicona Natural

10242469

Rango de precios
1,8581 € - 1,7653 €

Niveles de existencias
665 En stock
Atributos
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón de enmascaramiento ahusado 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM Negro

10249499

Rango de precios
1,2258 € - 1,165 €

Niveles de existencias
136 En stock
Atributos
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón de enmascaramiento ahusado 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicona Natural

10249222

Rango de precios
20,1745 € - 19,1675 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Material
    Silicona
Tapón de enmascaramiento ahusado 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm EPDM Negro

10249529

Rango de precios
1,9455 € - 1,8482 €

Niveles de existencias
153 En stock
Atributos
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tapón de enmascaramiento ahusado 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm EPDM Negro

10249604

Rango de precios
4,5498 € - 4,3222 €

Niveles de existencias
160 En stock
Atributos
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón de enmascaramiento ahusado 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm Silicona Natural

10248935

Rango de precios
0,1252 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
39384 En stock
Atributos
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicona
Tapón de enmascaramiento ahusado 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm EPDM Negro

10249642

Rango de precios
16,1834 € - 15,3763 €

Niveles de existencias
33 En stock
Atributos
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento ahusado 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM Negro

10249413

Rango de precios
0,3072 € - 0,2918 €

Niveles de existencias
11985 En stock
Atributos
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón de enmascaramiento ahusado 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm Silicona Natural

10249147

Rango de precios
3,5993 € - 3,4201 €

Niveles de existencias
105 En stock
Atributos
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicona
Tapón de enmascaramiento ahusado 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Negro

10377550

Rango de precios
0,4774 € - 0,4532 €

Niveles de existencias
3444 En stock
Atributos
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón de enmascaramiento ahusado 8.7 mm 11.9 mm 18.0 mm Silicona Natural

10242407

Rango de precios
0,3643 € - 0,3462 €

Niveles de existencias
7983 En stock
Atributos
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.7 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón de enmascaramiento ahusado 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm Silicona Natural

10242438

Rango de precios
0,6522 € - 0,62 €

Niveles de existencias
7600 En stock
Atributos
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón de enmascaramiento ahusado 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicona Azul

10288573

Rango de precios
0,1726 € - 0,164 €

Niveles de existencias
74894 En stock
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicona
Tapón de enmascaramiento ahusado 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicona Natural

10293218

Rango de precios
10,6673 € - 10,1367 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón de enmascaramiento ahusado 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm EPDM Negro

10249703

Rango de precios
2,8387 € - 2,6974 €

Niveles de existencias
1029 En stock
Atributos
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tapones ahusados 0.6 mm 2.0 mm EPDM Negro

10287606

Rango de precios
0,0729 € - 0,0694 €

Niveles de existencias
84946 En stock
Atributos
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento ahusado 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silicona Natural

10293188

Rango de precios
45,8412 € - 43,5532 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón de enmascaramiento ahusado 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicona Natural

10293171

Rango de precios
21,9537 € - 20,8483 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Material
    Silicona
Tapón de enmascaramiento ahusado 19.1 mm 23.5 mm 25.4 mm Silicona Natural

10192207

Rango de precios
1,2435 € - 1,1816 €

Niveles de existencias
193 En stock
Atributos
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Material
    Silicona