Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones cónicos para altas temperaturas protegen y enmascaran los componentes durante la pintura, el chorro de arena, el procesamiento químico abrasivo y durante la exposición a altas temperaturas (de hasta +218ºC para piezas de EPDM y 316 C para piezas de silicona). La forma cónica permite que el tapón se expanda y se adapte al contorno del orificio, a medida que se calienta.Disponibles como tapas macizas o con núcleo hueco para facilitar la compresión y adaptarse a orificios roscados o no roscados.Estos tapones reutilizables vienen en un material de silicona de alta temperatura de primera calidad o en un material económico de EPDM de temperatura reducida.Se utiliza en aplicaciones químicas, de mecanizado y en equipos industriales. Material: EPDM, Silicona, GTP Color: Negro, Natural, Amarillo, Azul, Verde, Morado, Naranja, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | Color | d2 | Material | H | Pestaña del dedo | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5087 € - 0,5354 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.126 in
3.2 mm
|
Naranja
|
0.5 in
12.7 mm
|
Silicona
|
2 in
50.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,2502 € - 0,2633 € | 13301 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Amarillo
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,5305 € - 0,5593 € | 200 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Natural
|
0.689 in
17.5 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,1222 € - 0,1286 € | 116548 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.098 in
2.5 mm
|
Silicona
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 4,3088 € - 4,5365 € | 188 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Natural
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 11,7505 € - 12,3696 € | 2328 En stock |
2.28 in
57.9 mm
|
Natural
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
6
|
||
| 8,8105 € - 9,2748 € | 48 En stock |
3 in
76.2 mm
|
Natural
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silicona
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| 2,7104 € - 2,853 € | 121 En stock |
1.469 in
37.3 mm
|
Natural
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 3,7385 € - 3,9352 € | 125 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
Natural
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,1765 € - 0,1858 € | 114210 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicona
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 4,9899 € - 5,2528 € | 15 En stock |
2.28 in
57.9 mm
|
Natural
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,6687 € - 0,7041 € | 1760 En stock |
0.72 in
18.3 mm
|
Negro
|
0.937 in
23.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,6817 € - 2,8232 € | 100 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,0652 € - 0,0686 € | 9734 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Negro
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,1305 € - 0,1373 € | 100 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,1212 € - 0,1275 € | 17480 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Negro
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 1,8903 € - 1,9897 € | 211 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
Negro
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,2652 € - 0,2796 € | 5781 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Negro
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
1
|
||
| 0,2501 € - 0,2634 € | 40 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 6,146 € - 6,4666 € | 331 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
Natural
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silicona
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar