Menu Search

Tapones ahusados para altas temperaturas

En stock

Los tapones cónicos para altas temperaturas protegen y enmascaran los componentes durante la pintura, el chorro de arena, el procesamiento químico abrasivo y durante la exposición a altas temperaturas (de hasta +218ºC para piezas de EPDM y 316 C para piezas de silicona). La forma cónica permite que el tapón se expanda y se adapte al contorno del orificio, a medida que se calienta.Disponibles como tapas macizas o con núcleo hueco para facilitar la compresión y adaptarse a orificios roscados o no roscados.Estos tapones reutilizables vienen en un material de silicona de alta temperatura de primera calidad o en un material económico de EPDM de temperatura reducida.Se utiliza en aplicaciones químicas, de mecanizado y en equipos industriales. Material: EPDM, Silicona, GTP Color: Negro, Natural, Amarillo, Azul, Verde, Morado, Naranja, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
163 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 Color d2 Material H Pestaña del dedo Tipo Compra
0,357 € - 0,3758 € 8957 En stock
11.1 mm
Negro
17.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
10293256 0,315 € - 0,3316 € 6881 En stock
8.5 mm
Naranja
11.0 mm
Silicona
17.5 mm
2
0,3547 € - 0,3736 € 66870 En stock
15.9 mm
Negro
20.3 mm
EPDM
15.9 mm
1
1,668 € - 1,7554 € 2112 En stock
31.8 mm
Negro
38.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,535 € - 0,5638 € 10595 En stock
19.1 mm
Negro
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,2933 € - 0,3086 € 58119 En stock
4.8 mm
Amarillo
8.7 mm
Silicona
25.4 mm
2
0,0827 € - 0,0872 € 51958 En stock
4.8 mm
Negro
8.7 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,171 € - 0,1799 € 9647 En stock
8.7 mm
Negro
11.1 mm
EPDM
17.5 mm
1
0,9539 € - 1,0037 € 2612 En stock
23.8 mm
Negro
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,9883 € - 4,1984 € 22 En stock
50.0 mm
Negro
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,246 € - 0,2588 € 3637 En stock
3.2 mm
Natural
9.5 mm
Silicona
31.8 mm
Sin lengüeta
3
2,0295 € - 2,1367 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.7 mm
Negro
42.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,0022 € - 3,1615 € 56 En stock
44.5 mm
Negro
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
4,9478 € - 5,2086 € 90 En stock
57.9 mm
Negro
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
28,1441 € - 29,625 € Solicite el plazo de entrega aquí
88.9 mm
Negro
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
2,8497 € - 3,00 € 159 En stock
38.1 mm
Natural
46.0 mm
Silicona
25.4 mm
3
0,3691 € - 0,389 € 2011 En stock
12.7 mm
Negro
16.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0994 € - 0,1045 € 10958 En stock
0.8 mm
Negro
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
0,4532 € - 0,4774 € 3949 En stock
7.9 mm
Natural
14.3 mm
Silicona
28.6 mm
2
0,1766 € - 0,1859 € 556 En stock
1.6 mm
Azul
4.8 mm
Silicona
19.1 mm
2
  • de 9
Tapón de enmascaramiento ahusado 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm EPDM Negro

10377543

Rango de precios
0,3758 € - 0,357 €

Niveles de existencias
8957 En stock
Atributos
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón de enmascaramiento ahusado 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silicona Naranja

10293256

Rango de precios
0,3316 € - 0,315 €

Niveles de existencias
6881 En stock
Atributos
  • d1
    8.5 mm
  • d2
    11.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón de enmascaramiento ahusado 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm EPDM Negro

10249451

Rango de precios
0,3736 € - 0,3547 €

Niveles de existencias
66870 En stock
Atributos
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón de enmascaramiento ahusado 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM Negro

10249512

Rango de precios
1,7554 € - 1,668 €

Niveles de existencias
2112 En stock
Atributos
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón de enmascaramiento ahusado 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Negro

10249468

Rango de precios
0,5638 € - 0,535 €

Niveles de existencias
10595 En stock
Atributos
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón de enmascaramiento ahusado 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silicona Amarillo

10288634

Rango de precios
0,3086 € - 0,2933 €

Niveles de existencias
58119 En stock
Atributos
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón de enmascaramiento ahusado 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm EPDM Negro

10249314

Rango de precios
0,0872 € - 0,0827 €

Niveles de existencias
51958 En stock
Atributos
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón de enmascaramiento ahusado 8.7 mm 11.1 mm 17.5 mm EPDM Negro

10249352

Rango de precios
0,1799 € - 0,171 €

Niveles de existencias
9647 En stock
Atributos
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón de enmascaramiento ahusado 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Negro

10249482

Rango de precios
1,0037 € - 0,9539 €

Niveles de existencias
2612 En stock
Atributos
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón de enmascaramiento ahusado 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Negro

10249598

Rango de precios
4,1984 € - 3,9883 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón de enmascaramiento ahusado 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silicona Natural

10192177

Rango de precios
0,2588 € - 0,246 €

Niveles de existencias
3637 En stock
Atributos
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Material
    Silicona
Tapón de enmascaramiento ahusado 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm EPDM Negro

10249536

Rango de precios
2,1367 € - 2,0295 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón de enmascaramiento ahusado 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Negro

10249574

Rango de precios
3,1615 € - 3,0022 €

Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tapón de enmascaramiento ahusado 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Negro

10249611

Rango de precios
5,2086 € - 4,9478 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento ahusado 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Negro

10249659

Rango de precios
29,625 € - 28,1441 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Material
    EPDM
Tapón de enmascaramiento ahusado 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm Silicona Natural

10249123

Rango de precios
3,00 € - 2,8497 €

Niveles de existencias
159 En stock
Atributos
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón de enmascaramiento ahusado 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Negro

10249420

Rango de precios
0,389 € - 0,3691 €

Niveles de existencias
2011 En stock
Atributos
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapones ahusados 0.8 mm 2.5 mm EPDM Negro

10287620

Rango de precios
0,1045 € - 0,0994 €

Niveles de existencias
10958 En stock
Atributos
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento ahusado 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm Silicona Natural

10249017

Rango de precios
0,4774 € - 0,4532 €

Niveles de existencias
3949 En stock
Atributos
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón de enmascaramiento ahusado 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicona Azul

10288580

Rango de precios
0,1859 € - 0,1766 €

Niveles de existencias
556 En stock
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicona