Menu Search

Tapones ahusados para altas temperaturas

En stock

Los tapones cónicos para altas temperaturas protegen y enmascaran los componentes durante la pintura, el chorro de arena, el procesamiento químico abrasivo y durante la exposición a altas temperaturas (de hasta +218ºC para piezas de EPDM y 316 C para piezas de silicona). La forma cónica permite que el tapón se expanda y se adapte al contorno del orificio, a medida que se calienta.Disponibles como tapas macizas o con núcleo hueco para facilitar la compresión y adaptarse a orificios roscados o no roscados.Estos tapones reutilizables vienen en un material de silicona de alta temperatura de primera calidad o en un material económico de EPDM de temperatura reducida.Se utiliza en aplicaciones químicas, de mecanizado y en equipos industriales. Material: EPDM, Silicona, GTP Color: Negro, Natural, Amarillo, Azul, Verde, Morado, Naranja, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
163 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 Color d2 Material H Pestaña del dedo Tipo Compra
16,0727 € - 16,9126 € 317 En stock
61.9 mm
Natural
75.0 mm
Silicona
34.9 mm
Sin lengüeta
3
0,9086 € - 0,9573 € 19316 En stock
15.9 mm
Natural
20.3 mm
Silicona
15.9 mm
3
0,4476 € - 0,4709 € 18997 En stock
7.9 mm
Natural
14.3 mm
Silicona
25.4 mm
2
0,2486 € - 0,262 € 30436 En stock
6.4 mm
Natural
9.5 mm
Silicona
12.7 mm
2
0,1765 € - 0,1858 € 134210 En stock
1.6 mm
Natural
4.8 mm
Silicona
19.1 mm
2
11,6073 € - 12,2145 € Solicite el plazo de entrega aquí
82.6 mm
Natural
101.6 mm
Silicona
38.1 mm
3
3,1702 € - 3,3361 € 11982 En stock
41.3 mm
Natural
50.0 mm
Silicona
25.4 mm
3
4,4901 € - 4,7267 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0 mm
Natural
63.5 mm
Silicona
25.4 mm
3
2,4329 € - 2,5601 € 243 En stock
33.3 mm
Natural
41.3 mm
Silicona
25.4 mm
3
9,5177 € - 10,0259 € 414 En stock
50.0 mm
Natural
63.0 mm
Silicona
25.0 mm
3
4,9478 € - 5,2086 € 150 En stock
31.0 mm
Natural
39.0 mm
Silicona
25.0 mm
3
0,4653 € - 0,4896 € 9045 En stock
10.3 mm
Natural
15.1 mm
Silicona
25.4 mm
2
1,8625 € - 1,9609 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.0 mm
Natural
33.4 mm
Silicona
25.4 mm
3
1,3287 € - 1,3983 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.8 mm
Natural
25.4 mm
Silicona
25.4 mm
3
10242377 0,164 € - 0,1726 € 36897 En stock
1.6 mm
Natural
4.8 mm
Silicona
15.9 mm
2
0,0928 € - 0,0977 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
Negro
9.5 mm
EPDM
12.7 mm
1
0,0436 € - 0,0459 € 102425 En stock
3.2 mm
Negro
6.4 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,1847 € - 0,1945 € 6312 En stock
8.7 mm
Negro
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
1
0,2918 € - 0,3072 € 9085 En stock
11.1 mm
Negro
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
1
10377550 0,4532 € - 0,4774 € 2544 En stock
14.3 mm
Negro
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • de 9
Tapón de enmascaramiento ahusado 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicona Natural

10293164

Rango de precios
16,9126 € - 16,0727 €

Niveles de existencias
317 En stock
Atributos
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Material
    Silicona
Tapón de enmascaramiento ahusado 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicona Natural

10249055

Rango de precios
0,9573 € - 0,9086 €

Niveles de existencias
19316 En stock
Atributos
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón de enmascaramiento ahusado 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silicona Natural

10249024

Rango de precios
0,4709 € - 0,4476 €

Niveles de existencias
18997 En stock
Atributos
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón de enmascaramiento ahusado 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicona Natural

10248980

Rango de precios
0,262 € - 0,2486 €

Niveles de existencias
30436 En stock
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón de enmascaramiento ahusado 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicona Natural

10248942

Rango de precios
0,1858 € - 0,1765 €

Niveles de existencias
134210 En stock
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicona
Tapón de enmascaramiento ahusado 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silicona Natural

10249215

Rango de precios
12,2145 € - 11,6073 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón de enmascaramiento ahusado 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm Silicona Natural

10249130

Rango de precios
3,3361 € - 3,1702 €

Niveles de existencias
11982 En stock
Atributos
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Material
    Silicona
Tapón de enmascaramiento ahusado 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silicona Natural

10249178

Rango de precios
4,7267 € - 4,4901 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicona
Tapón de enmascaramiento ahusado 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm Silicona Natural

10249093

Rango de precios
2,5601 € - 2,4329 €

Niveles de existencias
243 En stock
Atributos
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón de enmascaramiento ahusado 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm Silicona Natural

10186114

Rango de precios
10,0259 € - 9,5177 €

Niveles de existencias
414 En stock
Atributos
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicona
Tapón de enmascaramiento ahusado 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm Silicona Natural

10186077

Rango de precios
5,2086 € - 4,9478 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Material
    Silicona
Tapón de enmascaramiento ahusado 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm Silicona Natural

10242414

Rango de precios
0,4896 € - 0,4653 €

Niveles de existencias
9045 En stock
Atributos
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón de enmascaramiento ahusado 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm Silicona Natural

10374443

Rango de precios
1,9609 € - 1,8625 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón de enmascaramiento ahusado 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Silicona Natural

10242445

Rango de precios
1,3983 € - 1,3287 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón de enmascaramiento ahusado 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicona Natural

10242377

Rango de precios
0,1726 € - 0,164 €

Niveles de existencias
36897 En stock
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicona
Tapón de enmascaramiento ahusado 6.4 mm 9.5 mm 12.7 mm EPDM Negro

10249338

Rango de precios
0,0977 € - 0,0928 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón de enmascaramiento ahusado 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm EPDM Negro

10249291

Rango de precios
0,0459 € - 0,0436 €

Niveles de existencias
102425 En stock
Atributos
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón de enmascaramiento ahusado 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm EPDM Negro

10249376

Rango de precios
0,1945 € - 0,1847 €

Niveles de existencias
6312 En stock
Atributos
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón de enmascaramiento ahusado 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM Negro

10249413

Rango de precios
0,3072 € - 0,2918 €

Niveles de existencias
9085 En stock
Atributos
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón de enmascaramiento ahusado 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Negro

10377550

Rango de precios
0,4774 € - 0,4532 €

Niveles de existencias
2544 En stock
Atributos
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica