Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Color: Amarillo Código De La Serie: SRF0076
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Medida de la rosca | h | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0879 € - 2,4044 € | 560 En stock |
3 in
76.2 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| 0,9706 € - 2,1448 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.5 in
63.5 mm
|
2 1/2"
|
1.5 in
38.1 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,1709 € - 0,3779 € | 1750 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,0838 € - 0,1852 € | 12350 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0791 € - 0,1748 € | 3000 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0568 € - 0,1256 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0569 € - 0,1259 € | 59000 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,0569 € - 0,1259 € | 1500 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0618 € - 0,1367 € | 136500 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0764 € - 0,1689 € | 1500 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,07 € - 0,1548 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0524 € - 0,1158 € | 5000 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,6033 € - 1,3334 € | 4611 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,6699 € - 1,4811 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,7073 € - 1,564 € | 1100 En stock |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,5475 € - 1,2105 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,3321 € - 0,7344 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,4378 € - 0,9678 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca BSP
|
||
| 0,2737 € - 0,6052 € | 2500 En stock |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,8241 € - 1,8221 € | 245 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar