Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Color: Amarillo Código De La Serie: SRF0076
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Medida de la rosca | h | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0879 € - 2,4044 € | 560 En stock |
3 in
76.2 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| 0,9706 € - 2,1448 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.5 in
63.5 mm
|
2 1/2"
|
1.5 in
38.1 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,0708 € - 0,1567 € | 3500 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0764 € - 0,1689 € | 1500 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,0569 € - 0,1259 € | 1500 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0569 € - 0,1259 € | 59000 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,0618 € - 0,1367 € | 136500 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0791 € - 0,1748 € | 3000 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,07 € - 0,1548 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0778 € - 0,172 € | 2000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,0682 € - 0,1508 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0835 € - 0,1846 € | 1000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0835 € - 0,1846 € | 3260 En stock |
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,164 € - 0,3625 € | 250 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,1918 € - 0,424 € | 750 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,2112 € - 0,467 € | 2000 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,1296 € - 0,2866 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2043 € - 0,4516 € | 1730 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,2043 € - 0,4516 € | 2250 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,0928 € - 0,2052 € | 3000 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar