Menu Search

Tapas finales flexibles - Alta temperatura

En stock

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Color: Amarillo Código De La Serie: SRF0076

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
104 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Medida de la rosca h Estándar de rosca Compra
0,1867 € - 0,4129 € 1000 En stock
15.9 mm
3/8";M16
19.0 mm
Rosca métrica
0,2057 € - 0,4547 € 102 En stock
17.4 mm
M18
25.0 mm
Rosca métrica
0,0841 € - 0,1861 € 18000 En stock
8.7 mm
13.0 mm
0,105 € - 0,2322 € 1250 En stock
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
25.0 mm
0,1107 € - 0,2447 € 900 En stock
10.3 mm
25.0 mm
0,1147 € - 0,2537 € 1000 En stock
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
13.0 mm
0,0761 € - 0,1684 € 6500 En stock
3.9 mm
25.0 mm
0,0529 € - 0,1169 € 3000 En stock
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
0,0855 € - 0,189 € 4748 En stock
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
0,0904 € - 0,1998 € 3000 En stock
8.7 mm
19.0 mm
0,1989 € - 0,4398 € 2250 En stock
19.1 mm
M20;3/4"
13.0 mm
Rosca UNF
0,0888 € - 0,1962 € 3000 En stock
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
13.0 mm
0,2097 € - 0,4637 € 2500 En stock
20.6 mm
1/2"
13.0 mm
Rosca BSP
0,207 € - 0,4577 € 10300 En stock
19.9 mm
25.0 mm
0,0477 € - 0,1056 € 5500 En stock
5.5 mm
25.0 mm
0,6388 € - 1,4121 € 10280 En stock
44.5 mm
1 3/8";M45
50.0 mm
Rosca métrica
0,8523 € - 1,8849 € 160 En stock
50.8 mm
2"
50.0 mm
Rosca UNF
0,0759 € - 0,1678 € 2500 En stock
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
0,0928 € - 0,2052 € 3500 En stock
10.3 mm
13.0 mm
0,1268 € - 0,2803 € 1750 En stock
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
25.0 mm
  • de 6
Capuchón flexible 15.9 mm (DI) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008157

Rango de precios
0,4129 € - 0,1867 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    3/8";M16
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Capuchón flexible 17.4 mm (DI) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008195

Rango de precios
0,4547 € - 0,2057 €

Niveles de existencias
102 En stock
Atributos
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M18
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Temperatura máxima
    230 °C
Capuchón flexible 8.7 mm 13.0 mm PVC Amarillo

10007914

Rango de precios
0,1861 € - 0,0841 €

Niveles de existencias
18000 En stock
Atributos
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 9.5 mm 25.0 mm PVC Amarillo

10007952

Rango de precios
0,2322 € - 0,105 €

Niveles de existencias
1250 En stock
Atributos
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 10.3 mm 25.0 mm PVC Amarillo

10007976

Rango de precios
0,2447 € - 0,1107 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • d
    10.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 11.9 mm 13.0 mm PVC Amarillo

10008010

Rango de precios
0,2537 € - 0,1147 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12, 1/2 in UNF
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 3.9 mm 25.0 mm PVC Amarillo

10007709

Rango de precios
0,1684 € - 0,0761 €

Niveles de existencias
6500 En stock
Atributos
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 4.8 mm 13.0 mm PVC Amarillo

10007747

Rango de precios
0,1169 € - 0,0529 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5, 3/16 in UNF
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 7.9 mm 19.0 mm PVC Amarillo

10007884

Rango de precios
0,189 € - 0,0855 €

Niveles de existencias
4748 En stock
Atributos
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8, 5/16 in UNF
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 8.7 mm 19.0 mm PVC Amarillo

10007921

Rango de precios
0,1998 € - 0,0904 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 19.1 mm (DI) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008201

Rango de precios
0,4398 € - 0,1989 €

Niveles de existencias
2250 En stock
Atributos
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M20;3/4"
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón flexible 9.5 mm 13.0 mm PVC Amarillo

10007938

Rango de precios
0,1962 € - 0,0888 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 20.6 mm (DI) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008249

Rango de precios
0,4637 € - 0,2097 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    1/2"
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Temperatura máxima
    230 °C
Capuchón flexible 19.9 mm (DI) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008232

Rango de precios
0,4577 € - 0,207 €

Niveles de existencias
10300 En stock
Atributos
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    230 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 5.5 mm 25.0 mm PVC Amarillo

10007785

Rango de precios
0,1056 € - 0,0477 €

Niveles de existencias
5500 En stock
Atributos
  • d
    5.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 44.5 mm (DI) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008621

Rango de precios
1,4121 € - 0,6388 €

Niveles de existencias
10280 En stock
Atributos
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    1 3/8";M45
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón flexible 50.8 mm (DI) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008669

Rango de precios
1,8849 € - 0,8523 €

Niveles de existencias
160 En stock
Atributos
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    2"
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Temperatura máxima
    230 °C
Capuchón flexible 7.7 mm 19.0 mm PVC Amarillo

10007853

Rango de precios
0,1678 € - 0,0759 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8, 5/16 in UNF
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 10.3 mm 13.0 mm PVC Amarillo

10007969

Rango de precios
0,2052 € - 0,0928 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 11.1 mm 25.0 mm PVC Amarillo

10008003

Rango de precios
0,2803 € - 0,1268 €

Niveles de existencias
1750 En stock
Atributos
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12, 7/16 in UNF
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible