Las tapas cuadradas protegen los artículos tubulares, al tiempo que proporcionan un acabado atractivo y brillante. El material flexible permite que se ajuste perfectamente y sin problemas, lo que da como resultado un ajuste firme y seguro.Tienen el acabado ideal para productos tubulares.Material flexible, que permite encajar la pieza con facilidad.Protegen los tubos de la suciedad, el polvo y otros residuos. Material: PVC Color: Negro Código De La Serie: SR1523
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | h | AxA | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1921 € - 0,4248 € | 5000 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2341 € - 0,5175 € | 22500 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3234 € - 0,715 € | 4200 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 0,161 € - 0,356 € | 1650 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2314 € - 0,5116 € | 954 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2828 € - 0,6253 € | 100 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10027349 | 0,4927 € - 1,0891 € | 9980 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 0,6146 € - 1,3583 € | 6710 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4534 € - 1,0023 € | 350 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2057 € - 0,4547 € | 125 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1348 € - 0,2979 € | 250 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1692 € - 0,374 € | 2500 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8569 € - 1,8936 € | 520 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3559 € - 0,7869 € | 1000 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7374 € - 1,6307 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4756 € - 0,5016 € | 2490 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3788 € - 0,3988 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,4033 € - 0,4245 € | 1150 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4886 € - 0,5145 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar