Las tapas cuadradas protegen los artículos tubulares, al tiempo que proporcionan un acabado atractivo y brillante. El material flexible permite que se ajuste perfectamente y sin problemas, lo que da como resultado un ajuste firme y seguro.Tienen el acabado ideal para productos tubulares.Material flexible, que permite encajar la pieza con facilidad.Protegen los tubos de la suciedad, el polvo y otros residuos. Material: PVC Color: Negro Código De La Serie: SR1523
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | h | AxA | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1973 € - 0,4363 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2405 € - 0,5315 € | 22500 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 10027349 | 0,506 € - 1,1185 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 0,2377 € - 0,5254 € | 954 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 0,2113 € - 0,467 € | 125 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4656 € - 1,0294 € | 350 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8801 € - 1,9447 € | 520 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3322 € - 0,7343 € | 4200 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,6312 € - 1,3949 € | 6310 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1737 € - 0,3841 € | 2500 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3655 € - 0,8081 € | 1000 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2904 € - 0,6421 € | 100 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1653 € - 0,3656 € | 1650 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1384 € - 0,306 € | 250 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,7573 € - 1,6747 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4863 € - 0,5128 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4808 € - 0,5062 € | 1240 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4884 € - 0,5151 € | 2490 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,389 € - 0,4095 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar