Menu Search

Tapas de protección roscadas

En stock

Los tapones de protección roscados están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños durante la fabricación, el almacenamiento y el transporte. La forma moleteada de la cabeza permite instalarlas y retirarlas fácilmente con la mano, simplemente girándolas sobre el tubo o la tubería.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.La tapa de protección mantiene los contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, como sistemas hidráulicos y neumáticos, automoción y aplicaciones industriales. Material: PEBD, LDPE - PIR, PEAD Color: Rojo, Natural, Amarillo Código De La Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
148 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Medida de la rosca Color h Material H Estándar de rosca Compra
0,0444 € - 0,0468 € 33500 En stock
11.0 mm
3/8-24 in
Rojo
4.0 mm
LDPE - PIR
8.3 mm
UNF/JIC
0,2277 € - 0,2402 € 4639 En stock
34.0 mm
M30 x 2
Rojo
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Métrica
0,1107 € - 0,1165 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
M14 x 1.5
Rojo
9.2 mm
LDPE - PIR
20.6 mm
Métrica
9293 En stock
44.4 mm
1-1/4-11 in
Rojo
13.0 mm
LDPE - PIR
19.8 mm
BSP
0,0353 € - 0,0371 € 26950 En stock
11.8 mm
1/8-28 in
Rojo
6.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
BSP
0,1665 € - 0,1753 € 14328 En stock
32.4 mm
7/8-14 in
Rojo
12.5 mm
LDPE - PIR
19.5 mm
BSP
0,2042 € - 0,2149 € 17866 En stock
28.3 mm
M26 x 1.5
Rojo
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Métrica
0,4222 € - 0,4443 € 400 En stock
54.7 mm
M52 x 2
Rojo
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Métrica
0,2223 € - 0,2339 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
M28 x 1.5
Rojo
12.4 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Métrica
0,3326 € - 0,3492 € 112 En stock
44.5 mm
M42 x 2
Rojo
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Métrica
0,1892 € - 0,1989 € 1400 En stock
24.4 mm
M22 x 1.5
Rojo
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
Métrica
104100 En stock
18.7 mm
3/8-19 in
Rojo
7.4 mm
LDPE - PIR
11.3 mm
BSP
10069615 0,1246 € - 0,1313 € 6175 En stock
29.4 mm
3/4-14 in
Rojo
11.2 mm
LDPE - PIR
17.7 mm
BSP
0,0348 € - 0,077 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.5 mm
M12 x 1.5
Natural
7.0 mm
LDPE - PIR
8.0 mm
Métrica
0,1932 € - 0,2033 € 405 En stock
27.2 mm
M25 x 1.5
Rojo
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Métrica
0,1582 € - 0,1667 € 178 En stock
25.3 mm
7/8-18 in
Rojo
14.0 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
UNF/JIC
30 En stock
36.4 mm
1-5/16-12 in
Rojo
14.5 mm
LDPE - PIR
22.2 mm
UNF/JIC
0,2807 € - 0,2951 € 1854 En stock
50.3 mm
1-1/2-11 in
Rojo
14.0 mm
LDPE - PIR
20.5 mm
BSP
0,8356 € - 0,8798 € Solicite el plazo de entrega aquí
77.9 mm
2-1/2-11 in
Rojo
19.0 mm
LDPE - PIR
27.6 mm
BSP
0,1932 € - 0,2034 € 1299 En stock
36.0 mm
#1-11 in
Rojo
14.5 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
BSP
  • de 8
Capuchón roscado Rosca UNF, Rosca JIC LDPE - PIR Rojo

10069950

Rango de precios
0,0468 € - 0,0444 €

Niveles de existencias
33500 En stock
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    4.0 mm
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Medida de la rosca
    3/8-24 in
Capuchón roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10083581

Rango de precios
0,2402 € - 0,2277 €

Niveles de existencias
4639 En stock
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M30 x 2
Capuchón roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10085936

Rango de precios
0,1165 € - 0,1107 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • h
    9.2 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M14 x 1.5
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas LDPE - PIR Rojo

10069011


Niveles de existencias
9293 En stock
Atributos
  • D
    44.4 mm
  • H
    19.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Medida de la rosca
    1-1/4-11 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas LDPE - PIR Rojo

10070673

Rango de precios
0,0371 € - 0,0353 €

Niveles de existencias
26950 En stock
Atributos
  • D
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    6.5 mm
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Medida de la rosca
    1/8-28 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas LDPE - PIR Rojo

10072943

Rango de precios
0,1753 € - 0,1665 €

Niveles de existencias
14328 En stock
Atributos
  • D
    32.4 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Medida de la rosca
    7/8-14 in
Capuchón roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10083574

Rango de precios
0,2149 € - 0,2042 €

Niveles de existencias
17866 En stock
Atributos
  • D
    28.3 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M26 x 1.5
Capuchón roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10083611

Rango de precios
0,4443 € - 0,4222 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • D
    54.7 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M52 x 2
Capuchón roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10087565

Rango de precios
0,2339 € - 0,2223 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M28 x 1.5
Capuchón roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10083604

Rango de precios
0,3492 € - 0,3326 €

Niveles de existencias
112 En stock
Atributos
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M42 x 2
Capuchón roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10087022

Rango de precios
0,1989 € - 0,1892 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • D
    24.4 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M22 x 1.5
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas LDPE - PIR Rojo

10068663


Niveles de existencias
104100 En stock
Atributos
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Medida de la rosca
    3/8-19 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas LDPE - PIR Rojo

10069615

Rango de precios
0,1313 € - 0,1246 €

Niveles de existencias
6175 En stock
Atributos
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Medida de la rosca
    3/4-14 in
Capuchón roscado Rosca métrica M12 LDPE - PIR Natural

10139585

Rango de precios
0,077 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    15.5 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.5
Capuchón roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10083567

Rango de precios
0,2033 € - 0,1932 €

Niveles de existencias
405 En stock
Atributos
  • D
    27.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M25 x 1.5
Capuchón roscado Rosca UNF, Rosca JIC LDPE - PIR Rojo

10083352

Rango de precios
0,1667 € - 0,1582 €

Niveles de existencias
178 En stock
Atributos
  • D
    25.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Medida de la rosca
    7/8-18 in
Capuchón roscado Rosca UNF, Rosca JIC LDPE - PIR Rojo

10068946


Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • D
    36.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Medida de la rosca
    1-5/16-12 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas LDPE - PIR Rojo

10070956

Rango de precios
0,2951 € - 0,2807 €

Niveles de existencias
1854 En stock
Atributos
  • D
    50.3 mm
  • H
    20.5 mm
  • h
    14.0 mm
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Medida de la rosca
    1-1/2-11 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas LDPE - PIR Rojo

10087404

Rango de precios
0,8798 € - 0,8356 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    77.9 mm
  • H
    27.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Medida de la rosca
    2-1/2-11 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas LDPE - PIR Rojo

10069561

Rango de precios
0,2034 € - 0,1932 €

Niveles de existencias
1299 En stock
Atributos
  • D
    36.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Medida de la rosca
    #1-11 in