Menu Search

Tapas de protección roscadas

En stock

Los tapones de protección roscados están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños durante la fabricación, el almacenamiento y el transporte. La forma moleteada de la cabeza permite instalarlas y retirarlas fácilmente con la mano, simplemente girándolas sobre el tubo o la tubería.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.La tapa de protección mantiene los contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, como sistemas hidráulicos y neumáticos, automoción y aplicaciones industriales. Material: PEBD, LDPE - PIR, PEAD Color: Rojo, Natural, Amarillo Código De La Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
148 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Medida de la rosca Color h Material H Estándar de rosca Compra
0,0444 € - 0,0468 € 33500 En stock
11.0 mm
3/8-24 in
Rojo
4.0 mm
LDPE - PIR
8.3 mm
UNF/JIC
0,1917 € - 0,2017 € 35714 En stock
29.4 mm
1-1/16-12 in
Rojo
11.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
UNF/JIC
0,3326 € - 0,3492 € 5028 En stock
50.3 mm
1-7/8-12 in
Rojo
15.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
UNF/JIC
0,0765 € - 0,0806 € 12750 En stock
24.9 mm
7/8-14 in
Rojo
14.4 mm
LDPE - PIR
20.2 mm
UNF/JIC
0,2404 € - 0,2531 € 1097 En stock
37.4 mm
1-3/8-12 in
Rojo
10.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
0,1808 € - 0,1901 € 762 En stock
27.6 mm
#1-14 in
Rojo
12.0 mm
LDPE - PIR
17.2 mm
UNF/JIC
0,0447 € - 0,0471 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.9 mm
M10 x 1
Rojo
7.5 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Métrica
0,0385 € - 0,0405 € 23000 En stock
13.3 mm
7/16-20 in
Rojo
8.0 mm
LDPE - PIR
12.9 mm
UNF/JIC
0,048 € - 0,0506 € 300 En stock
16.5 mm
9/16-18 in
Rojo
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
200 En stock
38.9 mm
1-7/16-12 in
Rojo
15.2 mm
LDPE - PIR
21.7 mm
UNF/JIC
10071670 0,0526 € - 0,0554 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.2 mm
5/8-18 in
Rojo
7.5 mm
LDPE - PIR
15.6 mm
UNF/JIC
0,0842 € - 0,0886 € 371 En stock
9.9 mm
M8 x 1
Rojo
7.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Métrica
0,0382 € - 0,0402 € 3800 En stock
15.9 mm
M14 x 1.5
Rojo
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Métrica
0,0828 € - 0,1831 € 8800 En stock
24.5 mm
11/16 in
Rojo
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
0,118 € - 0,1242 € 7002 En stock
23.0 mm
13/16-16 in
Rojo
9.3 mm
LDPE - PIR
15.3 mm
UNF/JIC
0,1582 € - 0,1667 € 178 En stock
25.3 mm
7/8-18 in
Rojo
14.0 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
UNF/JIC
0,1932 € - 0,2034 € 41599 En stock
36.0 mm
#1-11 in
Rojo
14.5 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
BSP
0,0385 € - 0,0405 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.8 mm
1/4-19 in
Rojo
8.0 mm
LDPE - PIR
11.0 mm
BSP
0,8356 € - 0,8798 € 931 En stock
77.9 mm
2-1/2-11 in
Rojo
19.0 mm
LDPE - PIR
27.6 mm
BSP
0,1125 € - 0,1182 € 1998 En stock
25.4 mm
5/8-14 in
Rojo
10.0 mm
LDPE - PIR
15.7 mm
BSP
  • de 8
Capuchón roscado Rosca UNF, Rosca JIC LDPE - PIR Rojo

10069950

Rango de precios
0,0468 € - 0,0444 €

Niveles de existencias
33500 En stock
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    4.0 mm
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Medida de la rosca
    3/8-24 in
Capuchón roscado Rosca UNF, Rosca JIC LDPE - PIR Rojo

10071748

Rango de precios
0,2017 € - 0,1917 €

Niveles de existencias
35714 En stock
Atributos
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Medida de la rosca
    1-1/16-12 in
Capuchón roscado Rosca UNF, Rosca JIC LDPE - PIR Rojo

10082546

Rango de precios
0,3492 € - 0,3326 €

Niveles de existencias
5028 En stock
Atributos
  • D
    50.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Medida de la rosca
    1-7/8-12 in
Capuchón roscado Rosca UNF, Rosca JIC LDPE - PIR Rojo

10075081

Rango de precios
0,0806 € - 0,0765 €

Niveles de existencias
12750 En stock
Atributos
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • h
    14.4 mm
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Medida de la rosca
    7/8-14 in
Capuchón roscado Rosca UNF, Rosca JIC LDPE - PIR Rojo

10085967

Rango de precios
0,2531 € - 0,2404 €

Niveles de existencias
1097 En stock
Atributos
  • D
    37.4 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Medida de la rosca
    1-3/8-12 in
Capuchón roscado Rosca UNF, Rosca JIC LDPE - PIR Rojo

10086926

Rango de precios
0,1901 € - 0,1808 €

Niveles de existencias
762 En stock
Atributos
  • D
    27.6 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    12.0 mm
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Medida de la rosca
    #1-14 in
Capuchón roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10083475

Rango de precios
0,0471 € - 0,0447 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M10 x 1
Capuchón roscado Rosca UNF, Rosca JIC LDPE - PIR Rojo

10070550

Rango de precios
0,0405 € - 0,0385 €

Niveles de existencias
23000 En stock
Atributos
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Medida de la rosca
    7/16-20 in
Capuchón roscado Rosca UNF, Rosca JIC LDPE - PIR Rojo

10073957

Rango de precios
0,0506 € - 0,048 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Medida de la rosca
    9/16-18 in
Capuchón roscado Rosca UNF, Rosca JIC LDPE - PIR Rojo

10069073


Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • D
    38.9 mm
  • H
    21.7 mm
  • h
    15.2 mm
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Medida de la rosca
    1-7/16-12 in
Capuchón roscado Rosca UNF, Rosca JIC LDPE - PIR Rojo

10071670

Rango de precios
0,0554 € - 0,0526 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    18.2 mm
  • H
    15.6 mm
  • h
    7.5 mm
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Medida de la rosca
    5/8-18 in
Capuchón roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10083468

Rango de precios
0,0886 € - 0,0842 €

Niveles de existencias
371 En stock
Atributos
  • D
    9.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M8 x 1
Capuchón roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10083505

Rango de precios
0,0402 € - 0,0382 €

Niveles de existencias
3800 En stock
Atributos
  • D
    15.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M14 x 1.5
Capuchón roscado Rosca UNF, Rosca JIC LDPE - PIR Rojo

10125762

Rango de precios
0,1831 € - 0,0828 €

Niveles de existencias
8800 En stock
Atributos
  • D
    24.5 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Medida de la rosca
    11/16 in
Capuchón roscado Rosca UNF, Rosca JIC LDPE - PIR Rojo

10086919

Rango de precios
0,1242 € - 0,118 €

Niveles de existencias
7002 En stock
Atributos
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    9.3 mm
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Medida de la rosca
    13/16-16 in
Capuchón roscado Rosca UNF, Rosca JIC LDPE - PIR Rojo

10083352

Rango de precios
0,1667 € - 0,1582 €

Niveles de existencias
178 En stock
Atributos
  • D
    25.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Medida de la rosca
    7/8-18 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas LDPE - PIR Rojo

10069561

Rango de precios
0,2034 € - 0,1932 €

Niveles de existencias
41599 En stock
Atributos
  • D
    36.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Medida de la rosca
    #1-11 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas LDPE - PIR Rojo

10071441

Rango de precios
0,0405 € - 0,0385 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    14.8 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Medida de la rosca
    1/4-19 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas LDPE - PIR Rojo

10087404

Rango de precios
0,8798 € - 0,8356 €

Niveles de existencias
931 En stock
Atributos
  • D
    77.9 mm
  • H
    27.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Medida de la rosca
    2-1/2-11 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas LDPE - PIR Rojo

10079867

Rango de precios
0,1182 € - 0,1125 €

Niveles de existencias
1998 En stock
Atributos
  • D
    25.4 mm
  • H
    15.7 mm
  • h
    10.0 mm
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Medida de la rosca
    5/8-14 in