Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones de protección roscados están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños durante la fabricación, el almacenamiento y el transporte. La forma moleteada de la cabeza permite instalarlas y retirarlas fácilmente con la mano, simplemente girándolas sobre el tubo o la tubería.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.La tapa de protección mantiene los contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, como sistemas hidráulicos y neumáticos, automoción y aplicaciones industriales. Material: PEBD, LDPE - PIR, PEAD Color: Rojo, Natural, Amarillo Código De La Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Medida de la rosca | Color | h | Material | H | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2277 € - 0,2402 € | 6189 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
M30 x 2
|
Rojo
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,1107 € - 0,1165 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Rojo
|
0.362 in
9.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.811 in
20.6 mm
|
Métrica
|
||
| 10083499 | 0,1054 € - 0,1109 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Rojo
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrica
|
|
| 0,0818 € - 0,086 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.862 in
21.9 mm
|
M20 x 1.5
|
Rojo
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,2042 € - 0,2149 € | 10116 En stock |
1.114 in
28.3 mm
|
M26 x 1.5
|
Rojo
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,2741 € - 0,2881 € | 11828 En stock |
1.528 in
38.8 mm
|
M36 x 2
|
Rojo
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,1165 € - 0,1227 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Rojo
|
0.354 in
9.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,0451 € - 0,0475 € | 3500 En stock |
0.776 in
19.7 mm
|
M18 x 1.5
|
Rojo
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,1932 € - 0,2033 € | 405 En stock |
1.071 in
27.2 mm
|
M25 x 1.5
|
Rojo
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,0479 € - 0,0504 € | 29126 En stock |
0.705 in
17.9 mm
|
M16 x 1.5
|
Rojo
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,1874 € - 0,1976 € | 21955 En stock |
1.031 in
26.2 mm
|
M24 x 1.5
|
Rojo
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,0382 € - 0,0402 € | 3300 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
M14 x 1.5
|
Rojo
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,1653 € - 0,1742 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.957 in
24.3 mm
|
M22 x 1.5
|
Rojo
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
Métrica
|
||
| 0,4222 € - 0,4443 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.154 in
54.7 mm
|
M52 x 2
|
Rojo
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,2223 € - 0,2339 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Rojo
|
0.488 in
12.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,3326 € - 0,3492 € | 112 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
M42 x 2
|
Rojo
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,1125 € - 0,1182 € | 998 En stock |
1 in
25.4 mm
|
5/8-14 in
|
Rojo
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.618 in
15.7 mm
|
BSP
|
||
| 10069615 | 0,1246 € - 0,1313 € | 13175 En stock |
1.157 in
29.4 mm
|
3/4-14 in
|
Rojo
|
0.441 in
11.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
BSP
|
|
| 0,4366 € - 0,4598 € | 4281 En stock |
2.437 in
61.9 mm
|
#2-11 in
|
Rojo
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,5858 € - 0,6169 € | 24 En stock |
2.815 in
71.5 mm
|
2-1/4 in
|
Rojo
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar