Los tapones de protección roscados están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños durante la fabricación, el almacenamiento y el transporte. La forma moleteada de la cabeza permite instalarlas y retirarlas fácilmente con la mano, simplemente girándolas sobre el tubo o la tubería.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.La tapa de protección mantiene los contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, como sistemas hidráulicos y neumáticos, automoción y aplicaciones industriales. Material: PEBD, LDPE - PIR, PEAD Color: Rojo, Natural, Amarillo Código De La Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Medida de la rosca | Color | h | Material | H | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0444 € - 0,0468 € | 33500 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Rojo
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.327 in
8.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,2277 € - 0,2402 € | 4639 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
M30 x 2
|
Rojo
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,1107 € - 0,1165 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Rojo
|
0.362 in
9.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.811 in
20.6 mm
|
Métrica
|
||
| 22993 En stock |
1.748 in
44.4 mm
|
1-1/4-11 in
|
Rojo
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.78 in
19.8 mm
|
BSP
|
|||
| 0,0353 € - 0,0371 € | 26950 En stock |
0.465 in
11.8 mm
|
1/8-28 in
|
Rojo
|
0.256 in
6.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,1665 € - 0,1753 € | 14328 En stock |
1.276 in
32.4 mm
|
7/8-14 in
|
Rojo
|
0.492 in
12.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.768 in
19.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,2042 € - 0,2149 € | 17866 En stock |
1.114 in
28.3 mm
|
M26 x 1.5
|
Rojo
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,4222 € - 0,4443 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.154 in
54.7 mm
|
M52 x 2
|
Rojo
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,2223 € - 0,2339 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Rojo
|
0.488 in
12.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,3326 € - 0,3492 € | 112 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
M42 x 2
|
Rojo
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,1892 € - 0,1989 € | 1400 En stock |
0.961 in
24.4 mm
|
M22 x 1.5
|
Rojo
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
Métrica
|
||
| 104100 En stock |
0.736 in
18.7 mm
|
3/8-19 in
|
Rojo
|
0.291 in
7.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.445 in
11.3 mm
|
BSP
|
|||
| 10069615 | 0,1246 € - 0,1313 € | 6668 En stock |
1.157 in
29.4 mm
|
3/4-14 in
|
Rojo
|
0.441 in
11.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
BSP
|
|
| 0,0348 € - 0,077 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.61 in
15.5 mm
|
M12 x 1.5
|
Natural
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.315 in
8.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,1932 € - 0,2033 € | 405 En stock |
1.071 in
27.2 mm
|
M25 x 1.5
|
Rojo
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,1582 € - 0,1667 € | 178 En stock |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8-18 in
|
Rojo
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 30 En stock |
1.433 in
36.4 mm
|
1-5/16-12 in
|
Rojo
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 0,2807 € - 0,2951 € | 1354 En stock |
1.98 in
50.3 mm
|
1-1/2-11 in
|
Rojo
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.807 in
20.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,8356 € - 0,8798 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.067 in
77.9 mm
|
2-1/2-11 in
|
Rojo
|
0.748 in
19.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.087 in
27.6 mm
|
BSP
|
||
| 0,1932 € - 0,2034 € | 13899 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11 in
|
Rojo
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
BSP
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar