Los capuchones para extremos a presión son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF durante la pintura, el montaje y el transporte. Se fabrican con TPE blando duradero que ofrece un mejor agarre y un ajuste firme. Protegen los extremos de las tuberías de daños y evitan la entrada de polvo y suciedad.
Son de instalación y extracción fácil. Pueden funcionar en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.
Suelen utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Material: PEBD, TPE Color: Rojo, Azul Código De La Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | D | H | Medida de la rosca | Color | Material | Estándar de rosca | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0508 € - 0,1125 € | 22614 En stock |
20.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Rojo
|
PEBD
|
Rosca métrica
|
||
0,0646 € - 0,143 € | 13361 En stock |
28.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M26
|
Rojo
|
PEBD
|
Rosca métrica
|
||
0,1003 € - 0,2216 € | 13500 En stock |
18.0
|
0.827 in
21.0 mm
|
M16
|
Rojo
|
PEBD
|
Rosca métrica
|
||
10256121 | 0,0607 € - 0,1343 € | 5187 En stock |
26.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M24
|
Rojo
|
PEBD
|
Rosca métrica
|
|
0,043 € - 0,0951 € | 19000 En stock |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Rojo
|
PEBD
|
Rosca métrica
|
||
0,0529 € - 0,1169 € | 16571 En stock |
22.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M20
|
Rojo
|
PEBD
|
Rosca métrica
|
||
0,0706 € - 0,1561 € | 13945 En stock |
32.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M28
|
Rojo
|
PEBD
|
Rosca métrica
|
||
0,045 € - 0,0996 € | 10600 En stock |
16.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Rojo
|
PEBD
|
Rosca métrica
|
||
0,047 € - 0,1041 € | 124631 En stock |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Rojo
|
PEBD
|
Rosca métrica
|
||
0,0571 € - 0,1262 € | 21409 En stock |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Rojo
|
PEBD
|
Rosca métrica
|
||
0,0784 € - 0,1735 € | 13843 En stock |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30
|
Rojo
|
PEBD
|
Rosca métrica
|
||
0,017 € - 0,0265 € | 10090 En stock |
18.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8 in
|
Rojo
|
PEBD
|
GAS
|
||
0,0177 € - 0,0276 € | 5000 En stock |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2 in
|
Rojo
|
PEBD
|
GAS
|
||
0,0674 € - 0,1049 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M37
|
Rojo
|
PEBD
|
Métrica
|
||
0,0432 € - 0,0673 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
24.9
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8-15
|
Rojo
|
PEBD
|
UNF
|
||
0,0247 € - 0,0385 € | 5098 En stock |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
M11
|
Rojo
|
PEBD
|
Métrica
|
||
0,0789 € - 0,1228 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
47.8
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-11/16-12
|
Rojo
|
PEBD
|
UNF
|
||
0,026 € - 0,0405 € | 90 En stock |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Rojo
|
PEBD
|
Métrica
|
||
0,0742 € - 0,1155 € | 100 En stock |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M43
|
Rojo
|
PEBD
|
Métrica
|
||
0,0916 € - 0,1426 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
45.0
|
|
1-5/8-12
|
Rojo
|
PEBD
|
UNF
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar