Los capuchones para extremos a presión son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF durante la pintura, el montaje y el transporte. Se fabrican con TPE blando duradero que ofrece un mejor agarre y un ajuste firme. Protegen los extremos de las tuberías de daños y evitan la entrada de polvo y suciedad.
Son de instalación y extracción fácil. Pueden funcionar en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.
Suelen utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Material: PEBD, TPE Color: Rojo, Azul Código De La Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | D | H | Medida de la rosca | Color | Material | Estándar de rosca | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,047 € - 0,1041 € | 124631 En stock |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Rojo
|
PEBD
|
Rosca métrica
|
||
0,045 € - 0,0996 € | 10600 En stock |
16.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Rojo
|
PEBD
|
Rosca métrica
|
||
0,1003 € - 0,2216 € | 13500 En stock |
18.0
|
0.827 in
21.0 mm
|
M16
|
Rojo
|
PEBD
|
Rosca métrica
|
||
10256121 | 0,0607 € - 0,1343 € | 5187 En stock |
26.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M24
|
Rojo
|
PEBD
|
Rosca métrica
|
|
0,0529 € - 0,1169 € | 16571 En stock |
22.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M20
|
Rojo
|
PEBD
|
Rosca métrica
|
||
0,0706 € - 0,1561 € | 13945 En stock |
32.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M28
|
Rojo
|
PEBD
|
Rosca métrica
|
||
0,0571 € - 0,1262 € | 21409 En stock |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Rojo
|
PEBD
|
Rosca métrica
|
||
0,0784 € - 0,1735 € | 13843 En stock |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30
|
Rojo
|
PEBD
|
Rosca métrica
|
||
0,043 € - 0,0951 € | 19000 En stock |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Rojo
|
PEBD
|
Rosca métrica
|
||
0,0508 € - 0,1125 € | 22214 En stock |
20.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Rojo
|
PEBD
|
Rosca métrica
|
||
0,0646 € - 0,143 € | 13361 En stock |
28.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M26
|
Rojo
|
PEBD
|
Rosca métrica
|
||
0,0406 € - 0,0633 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Azul
|
TPE
|
Métrica
|
||
0,0828 € - 0,1289 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Azul
|
TPE
|
Métrica
|
||
0,0207 € - 0,0323 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8 in
|
Azul
|
TPE
|
NPT
|
||
0,0276 € - 0,0429 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18.7
|
0.524 in
13.3 mm
|
3/8 in
|
Azul
|
TPE
|
NPT
|
||
0,0387 € - 0,0602 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Azul
|
TPE
|
Métrica
|
||
0,0282 € - 0,0439 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2-21
|
Rojo
|
PEBD
|
UNF
|
||
0,0479 € - 0,0745 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
#1-15
|
Rojo
|
PEBD
|
UNF
|
||
0,017 € - 0,0265 € | 10090 En stock |
18.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8 in
|
Rojo
|
PEBD
|
GAS
|
||
0,0916 € - 0,1426 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
45.0
|
|
1-5/8-12
|
Rojo
|
PEBD
|
UNF
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar