Los capuchones para extremos a presión son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF durante la pintura, el montaje y el transporte. Se fabrican con TPE blando duradero que ofrece un mejor agarre y un ajuste firme. Protegen los extremos de las tuberías de daños y evitan la entrada de polvo y suciedad.
Son de instalación y extracción fácil. Pueden funcionar en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.
Suelen utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Material: PEBD, TPE Color: Rojo, Azul Código De La Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | H | Medida de la rosca | Color | Material | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,043 € - 0,0951 € | 19000 En stock |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12 x 1;5
|
Rojo
|
PEBD
|
Métrica
|
||
| 0,0508 € - 0,1125 € | 17600 En stock |
20.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18 x 1;5
|
Rojo
|
PEBD
|
Métrica
|
||
| 0,0646 € - 0,143 € | 13100 En stock |
28.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M26 x 1;5
|
Rojo
|
PEBD
|
Métrica
|
||
| 0,0784 € - 0,1735 € | 13800 En stock |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Rojo
|
PEBD
|
Métrica
|
||
| 0,045 € - 0,0996 € | 10500 En stock |
16.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Rojo
|
PEBD
|
Métrica
|
||
| 0,0529 € - 0,1169 € | 16400 En stock |
22.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M20 x 1;5
|
Rojo
|
PEBD
|
Métrica
|
||
| 0,0571 € - 0,1262 € | 21200 En stock |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Rojo
|
PEBD
|
Métrica
|
||
| 10256121 | 0,0607 € - 0,1343 € | 5000 En stock |
26.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M24 x 1;5
|
Rojo
|
PEBD
|
Métrica
|
|
| 0,1003 € - 0,2216 € | 13500 En stock |
18.0
|
0.827 in
21.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Rojo
|
PEBD
|
Métrica
|
||
| 0,047 € - 0,1041 € | 125000 En stock |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Rojo
|
PEBD
|
Métrica
|
||
| 0,0706 € - 0,1561 € | 13800 En stock |
32.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M28 x 1;5
|
Rojo
|
PEBD
|
Métrica
|
||
| 0,0198 € - 0,0308 € | 5000 En stock |
11.9
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8 in
|
Rojo
|
PEBD
|
UNF
|
||
| 0,0916 € - 0,1426 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
36.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4 in
|
Rojo
|
PEBD
|
GAS
|
||
| 0,017 € - 0,0265 € | 10000 En stock |
18.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8 in
|
Rojo
|
PEBD
|
GAS
|
||
| 0,0258 € - 0,0402 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16-21
|
Rojo
|
PEBD
|
UNF
|
||
| 0,0301 € - 0,0468 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Rojo
|
PEBD
|
Métrica
|
||
| 0,0452 € - 0,0703 € | 4000 En stock |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4-17
|
Rojo
|
PEBD
|
UNF
|
||
| 0,0423 € - 0,0658 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
1-1/16-13
|
Rojo
|
PEBD
|
UNF
|
||
| 0,1153 € - 0,1793 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16-12
|
Azul
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0591 € - 0,0919 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
24.9
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8-14
|
Azul
|
TPE
|
UNF
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar