La tapa de extremo Ajustable a presión brinda protección general para conectores métricos, BSP y rosca unf contra contaminantes como suciedad, polvo y humedad. El diseño de ajuste por presión permite una aplicación manual sencilla, al mismo tiempo que garantiza un ajuste seguro. Ideal para una variedad de aplicaciones en la fabricación, almacenamiento y durante el transporte de componentes. Esta serie es una alternativa económica a un perfil roscado.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRCFBPCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | D | H | Medida de la rosca | Estándar de rosca | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0149 € - 0,0166 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.469 in
11.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8"
|
GAS
|
||
0,0165 € - 0,0184 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.736 in
18.7 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
GAS
|
||
0,0595 € - 0,0926 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.287 in
32.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Métrica
|
||
0,0655 € - 0,1019 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.528 in
38.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
Métrica
|
||
0,024 € - 0,0373 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.469 in
11.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M10
|
Métrica
|
||
0,0417 € - 0,0649 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.157 in
29.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
3/4 "
|
GAS
|
||
0,0192 € - 0,0299 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.736 in
18.7 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
UNF
|
||
0,0699 € - 0,1087 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.417 in
36.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1"
|
GAS
|
||
0,0595 € - 0,0926 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.287 in
32.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16" x 12
|
UNF
|
||
0,0172 € - 0,0192 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.913 in
23.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
GAS
|
||
0,0424 € - 0,066 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.98 in
24.9 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8" x 14
|
UNF
|
||
0,0278 € - 0,0432 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.705 in
17.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Métrica
|
||
0,0439 € - 0,0683 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.854 in
21.7 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4" x 16
|
UNF
|
||
0,0766 € - 0,0852 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.882 in
47.8 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
1-11/16" x 12
|
UNF
|
||
0,089 € - 0,0989 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.772 in
45.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-5/8"
|
UNF
|
||
0,0828 € - 0,1289 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.528 in
38.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16" x 12
|
UNF
|
||
0,072 € - 0,0801 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.772 in
45.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
M42
|
Métrica
|
||
0,0465 € - 0,0723 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.157 in
29.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1" x 14
|
UNF
|
||
0,0265 € - 0,0413 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.626 in
15.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Métrica
|
||
0,0251 € - 0,039 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.524 in
13.3 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16" x 20
|
UNF
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar