La tapa de extremo Ajustable a presión brinda protección general para conectores métricos, BSP y rosca unf contra contaminantes como suciedad, polvo y humedad. El diseño de ajuste por presión permite una aplicación manual sencilla, al mismo tiempo que garantiza un ajuste seguro. Ideal para una variedad de aplicaciones en la fabricación, almacenamiento y durante el transporte de componentes. Esta serie es una alternativa económica a un perfil roscado.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRCFBPCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | H | Medida de la rosca | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0156 € - 0,0174 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.583 in
14.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4''
|
GAS
|
||
| 0,0252 € - 0,0393 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
M12
|
Métrica
|
||
| 0,024 € - 0,0373 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
M10
|
Métrica
|
||
| 0,0292 € - 0,0325 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
M18
|
Métrica
|
||
| 0,0411 € - 0,0639 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1-1/16" x 12
|
UNF
|
||
| 0,089 € - 0,0989 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1-1/4"
|
GAS
|
||
| 0,0274 € - 0,0427 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1/2" x 20
|
UNF
|
||
| 0,0149 € - 0,0166 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1/8"
|
GAS
|
||
| 0,0251 € - 0,039 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
7/16" x 20
|
UNF
|
||
| 0,0315 € - 0,0491 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
9/16" x 18
|
UNF
|
||
| 0,0417 € - 0,0649 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
3/4 "
|
GAS
|
||
| 0,072 € - 0,0801 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
M42
|
Métrica
|
||
| 0,0465 € - 0,0723 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1" x 14
|
UNF
|
||
| 0,0192 € - 0,0299 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
3/8"
|
UNF
|
||
| 0,0424 € - 0,066 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
7/8" x 14
|
UNF
|
||
| 0,0165 € - 0,0184 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.736 in
18.7 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
GAS
|
||
| 0,0439 € - 0,0683 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
3/4" x 16
|
UNF
|
||
| 0,0595 € - 0,0926 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
M30
|
Métrica
|
||
| 0,0655 € - 0,1019 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
M36
|
Métrica
|
||
| 0,0766 € - 0,0852 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1-11/16" x 12
|
UNF
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar