Menu Search

Tapas de brida

En stock

Las cubiertas para bridas son ideales para salvaguardar las bridas con revestimiento interior y ofrecen una protección completa de las bridas. Compatible universalmente con una amplia gama de tipos de bridas, incluidas ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 y BS 4504.Las tapas de brida son ideales para proteger las bridas con revestimiento interior y proporcionan una protección completa de las bridas.Adecuadas para todo tipo de caras de brida y orificios de pernos.Flexibles, duraderos y fáciles de ajustar. Material: PE Color: Amarillo Código De La Serie: SR1353

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
151 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d  Tamaño nominal de la tubería h Índice de presión de clase Compra
1,2745 € - 2,8175 € 300 En stock
90.0 mm
DN 20
12.0 mm
6
3,3533 € - 3,5225 € 347 En stock
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
28,1695 € - 29,6504 € 18 En stock
140.0 mm
DN 32
16.0 mm
16
2,0711 € - 4,5784 € 750 En stock
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
40
2,3076 € - 5,1007 € Solicite el plazo de entrega aquí
108.0 mm
1"
14.2 mm
150
2,2658 € - 5,0085 € 18 En stock
150.5 mm
DN 40
15.0 mm
3,4908 € - 3,6706 € 208 En stock
165.1 mm
2"
25.4 mm
600
16,1277 € - 16,9791 € 52 En stock
340.0 mm
DN 200
32.0 mm
2,5282 € - 2,6657 € 4 En stock
117.3 mm
3/4"
15.7 mm
400
39,0755 € - 41,1277 € 85 En stock
185.0 mm
DN 65
15.0 mm
16
40,3555 € - 42,4816 € 1 En stock
250.0 mm
DN 125
25.0 mm
22,2881 € - 23,4516 € Solicite el plazo de entrega aquí
115.0 mm
DN 25
16.0 mm
40
50,8595 € - 53,5358 € Solicite el plazo de entrega aquí
220.0 mm
DN 100
17.0 mm
16
2,9188 € - 6,4526 € 46 En stock
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
123,5734 € - 130,0789 € 9 En stock
914.4 mm
24"
69.8 mm
300
2,8984 € - 3,0359 € 19 En stock
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
24,4566 € - 25,7365 € 5 En stock
130.0 mm
DN 40
11.0 mm
6
104,8607 € - 110,3825 € Solicite el plazo de entrega aquí
730.0 mm
DN 500
40.0 mm
25
2,3907 € - 2,5176 € 48 En stock
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
400
37,8484 € - 39,8371 € 42 En stock
165.0 mm
DN 50
17.0 mm
40
  • de 8
Tapas para Bridas 90.0 mm 12.0 mm PE Amarillo

10073797

Rango de precios
2,8175 € - 1,2745 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • d
    90.0 mm
  • h
    12.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 20
  • Índice de presión de clase
    6
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 165.5 mm 22.5 mm PE Amarillo

10230756

Rango de precios
3,5225 € - 3,3533 €

Niveles de existencias
347 En stock
Atributos
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    2"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 140.0 mm 16.0 mm PE Amarillo

10232668

Rango de precios
29,6504 € - 28,1695 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • d
    140.0 mm
  • h
    16.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 32
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 95.2 mm 14.2 mm PE Amarillo

10073803

Rango de precios
4,5784 € - 2,0711 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1/2"
  • Índice de presión de clase
    40
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 108.0 mm 14.2 mm PE Amarillo

10073827

Rango de precios
5,1007 € - 2,3076 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    108.0 mm
  • h
    14.2 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 150.5 mm 15.0 mm PE Amarillo

10073841

Rango de precios
5,0085 € - 2,2658 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • d
    150.5 mm
  • h
    15.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 40
  • Referencia
    DIN
  • Color
    Amarillo
Tapas para Bridas 165.1 mm 25.4 mm PE Amarillo

10232828

Rango de precios
3,6706 € - 3,4908 €

Niveles de existencias
208 En stock
Atributos
  • d
    165.1 mm
  • h
    25.4 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    2"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 340.0 mm 32.0 mm PE Amarillo

10230312

Rango de precios
16,9791 € - 16,1277 €

Niveles de existencias
52 En stock
Atributos
  • d
    340.0 mm
  • h
    32.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 200
  • Referencia
    DIN
  • Color
    Amarillo
Tapas para Bridas 117.3 mm 15.7 mm PE Amarillo

10231937

Rango de precios
2,6657 € - 2,5282 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • d
    117.3 mm
  • h
    15.7 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    3/4"
  • Índice de presión de clase
    400
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 185.0 mm 15.0 mm PE Amarillo

10231975

Rango de precios
41,1277 € - 39,0755 €

Niveles de existencias
85 En stock
Atributos
  • d
    185.0 mm
  • h
    15.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 65
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 250.0 mm 25.0 mm PE Amarillo

10230329

Rango de precios
42,4816 € - 40,3555 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • d
    250.0 mm
  • h
    25.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 125
  • Referencia
    DIN
  • Color
    Amarillo
Tapas para Bridas 115.0 mm 16.0 mm PE Amarillo

10232620

Rango de precios
23,4516 € - 22,2881 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    115.0 mm
  • h
    16.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 25
  • Índice de presión de clase
    40
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 220.0 mm 17.0 mm PE Amarillo

10231999

Rango de precios
53,5358 € - 50,8595 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    220.0 mm
  • h
    17.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 100
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 165.5 mm 22.5 mm PE Amarillo

10073865

Rango de precios
6,4526 € - 2,9188 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    2"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 914.4 mm 69.8 mm PE Amarillo

10232606

Rango de precios
130,0789 € - 123,5734 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • d
    914.4 mm
  • h
    69.8 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    24"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 127.0 mm 17.5 mm PE Amarillo

10230794

Rango de precios
3,0359 € - 2,8984 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1 1/2"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 130.0 mm 11.0 mm PE Amarillo

10232644

Rango de precios
25,7365 € - 24,4566 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • d
    130.0 mm
  • h
    11.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 40
  • Índice de presión de clase
    6
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 730.0 mm 40.0 mm PE Amarillo

10232804

Rango de precios
110,3825 € - 104,8607 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    730.0 mm
  • h
    40.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 500
  • Índice de presión de clase
    25
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 95.2 mm 14.2 mm PE Amarillo

10231920

Rango de precios
2,5176 € - 2,3907 €

Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1/2"
  • Índice de presión de clase
    400
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 165.0 mm 17.0 mm PE Amarillo

10231968

Rango de precios
39,8371 € - 37,8484 €

Niveles de existencias
42 En stock
Atributos
  • d
    165.0 mm
  • h
    17.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 50
  • Índice de presión de clase
    40
  • Referencia
    DIN