Las cubiertas para bridas son ideales para salvaguardar las bridas con revestimiento interior y ofrecen una protección completa de las bridas. Compatible universalmente con una amplia gama de tipos de bridas, incluidas ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 y BS 4504.Las tapas de brida son ideales para proteger las bridas con revestimiento interior y proporcionan una protección completa de las bridas.Adecuadas para todo tipo de caras de brida y orificios de pernos.Flexibles, duraderos y fáciles de ajustar. Material: PE Color: Amarillo Código De La Serie: SR1353
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Tamaño nominal de la tubería | h | Índice de presión de clase | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7947 € - 6,1754 € | 50 En stock |
6 in
152.4 mm
|
2"
|
0.752 in
19.1 mm
|
150
|
||
| 40,3555 € - 42,4816 € | 1 En stock |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,3514 € - 2,9868 € | 193 En stock |
3.945 in
100.2 mm
|
DN 25
|
0.48 in
12.2 mm
|
6
|
||
| 3,3533 € - 3,5225 € | 347 En stock |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
||
| 2,5282 € - 2,6657 € | 4 En stock |
4.618 in
117.3 mm
|
3/4"
|
0.618 in
15.7 mm
|
400
|
||
| 39,0755 € - 41,1277 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.283 in
185.0 mm
|
DN 65
|
0.591 in
15.0 mm
|
16
|
||
| 123,5734 € - 130,0789 € | 7 En stock |
36 in
914.4 mm
|
24"
|
2.748 in
69.8 mm
|
300
|
||
| 2,4859 € - 2,6234 € | 488 En stock |
3.882 in
98.6 mm
|
3/4"
|
0.5 in
12.7 mm
|
150
|
||
| 4,6861 € - 4,9294 € | 40 En stock |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.118 in
28.4 mm
|
300
|
||
| 9,8588 € - 10,3665 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.5 in
317.5 mm
|
6"
|
1.437 in
36.5 mm
|
300
|
||
| 23,7478 € - 24,9961 € | 68 En stock |
15 in
381.0 mm
|
8"
|
1.618 in
41.1 mm
|
300
|
||
| 2,9513 € - 3,11 € | 785 En stock |
6.118 in
155.4 mm
|
1 1/2"
|
0.811 in
20.6 mm
|
300
|
||
| 3,0571 € - 3,2157 € | 92 En stock |
7 in
177.8 mm
|
1 1/2"
|
1.248 in
31.7 mm
|
1500
|
||
| 18,2578 € - 19,2204 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.992 in
330.0 mm
|
DN 175
|
0.984 in
25.0 mm
|
25
|
||
| 107,1456 € - 112,7837 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
29.488 in
749.0 mm
|
DN 500
|
1.811 in
46.0 mm
|
40
|
||
| 33,2047 € - 34,95 € | 460 En stock |
17.5 in
444.5 mm
|
10"
|
1.878 in
47.7 mm
|
300
|
||
| 65,3621 € - 68,80 € | 30 En stock |
23.5 in
596.9 mm
|
16"
|
1.441 in
36.6 mm
|
150
|
||
| 101,719 € - 107,0821 € | 30 En stock |
27.5 in
698.5 mm
|
20"
|
1.689 in
42.9 mm
|
150
|
||
| 4,2524 € - 4,4745 € | 71 En stock |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1.118 in
28.4 mm
|
600
|
||
| 57,9468 € - 60,9933 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20.5 in
520.7 mm
|
12"
|
2 in
50.8 mm
|
300
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar